버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 10.20.00.39
출시 날짜: 2026. 9. 3
제품
Wi-Fi 제품
CC3501E — 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E — 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
LP-EM-CC35X1 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxE LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC35X1ET — SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxET LaunchPad™ 개발 키트

출시 정보

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.

This is version 10.20.00.39 of the SimpleLink Wi-Fi SDK on 2026-09-03.

새 소식

  • BL3
  • IPv6
  • P2P aGo, 802.11r certified
  • Reading Application OTP
  • PSRAM driver support
  • PDM Driver Support
  • SHA3 Driver
  • Multi-Key Chaining
  • AP TX Power