SIMPLELINK-WIFI-SDK

CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi® 소프트웨어 개발 키트(SDK)

SIMPLELINK-WIFI-SDK

다운로드

개요

SimpleLink™ Wi-Fi® SDK는 CC35xxE 무선 MCU 제품군에서 IoT 애플리케이션을 개발할 수 있는 종합 소프트웨어 툴킷을 제공합니다. 이 강력한 SDK는 Bluetooth 5.4를 지원하는 Bluetooth® LE 프로토콜 스택, LwIP 기반 Wi-Fi 6 네트워킹 스택, FreeRTOS 커널과 TI 드라이버를 하나의 편리한 소프트웨어 패키지로 제공하며, 예제 애플리케이션과 풍부한 문서를 포함합니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPad와 함께 사용할 때 IoT 애플리케이션 개발을 위한 종합 솔루션을 제공합니다.
특징

CC35xxE SDK에는 각 예제별 문서와 프로젝트 파일이 제공되며, 이를 통해 손쉽게 애플리케이션을 작성할 수 있는 다양한 예제가 포함되어 있습니다.

 

예:

  • 네트워크 터미널: Wi-Fi에 대한 기본 이해를 제공하고, 장치의 Wi-Fi 성능을 보여줍니다
  • BLE Wi-Fi 프로비저닝: BLE 기능을 사용하여 사용자가 선택한 Wi-Fi AP에 장치를 프로비저닝하는 과정을 시연합니다
  • MQTT 클라이언트: CC35xxE와 MQTT 브로커 간 통신을 설정하기 위해 MQTT 프로토콜을 사용하는 방법을 시연합니다
  • AT 명령: MCU가 표준 명령 세트를 사용하여 Wi-Fi와 상호 작용하고 Wi-Fi를 제어하는 방법을 시연합니다
  • Wi-Fi를 통한 Matter: CC35xxE가 다양한 최종 장치의 Matter 컨트롤러 역할을 하여 서로 다른 제조사의 장치 간 원활한 통신을 가능하게 하는 방법을 시연합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 개발 키트(SDK)

SIMPLELINK-WIFI-SDK SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC3501E 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxE LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC35X1ET SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxET LaunchPad™ 개발 키트
찾아보기 다운로드 옵션

필요할 수 있는 추가 리소스

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3350 SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 듀얼 밴드(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3351 SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351MOD SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3501E 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 듀얼 밴드 Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxE LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC35X1ET SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxET LaunchPad™ 개발 키트 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈
다운로드 옵션