PMP21529

4스위치 벅-부스트 양방향 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

PMP21529

설계 파일

개요

이 DC-DC 전력 컨버터 레퍼런스 설계는 배터리 백업 애플리케이션에 대한 새로운 접근 방식을 보여줍니다. 정상 작동 중에 컨버터는 리튬 이온 배터리와 호환되는 CC-CV 충전 알고리즘이 적용되는 배터리 충전기로 작동합니다. DC 버스 전원이 끊기면 컨버터가 즉시 백업 작동으로 전환되어 시스템에 전원을 원활하게 공급합니다. DC 버스 전원이 복구되면 컨버터는 자동으로 배터리 충전 모드로 다시 전환됩니다. 배터리 전압은 DC 버스 전압보다 높거나 낮을 수 있습니다. DC 버스 및 배터리 전압에 따라 컨버터는 동기 벅 또는 동기 부스트 컨버터로 작동하여 두 개의 스위치만 스위칭되고 스위칭 손실이 감소하며 높은 효율을 달성합니다. DC 버스와 배터리 전압이 서로 가까운 경우에만 컨버터가 벅-부스트 컨버터로 작동합니다.

특징
  • 스위칭 손실을 줄이고 높은 효율을 달성하기 위한 다중 모드 제어
  • 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리와 호환되는 내장 배터리 충전 CC-CV 알고리즘
  • 충전 모드에서 백업 전원 공급 모드로 초고속으로 전환하여 전원 장애 시 원활한 전력 전송 지원
  • DC 버스 전압은 배터리 전압보다 높거나 낮을 수 있음
  • 배터리 과전압 및 과전류 보호, DC 버스 과전압 보호
출력 전압 옵션 PMP21529.1
입력 전압(최소)(V) 35
입력 전압(최대)(V) 55
Vout(공칭값) (V) 38
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 76
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT046.PDF (804 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY14.PDF (281 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY13.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY16.ZIP (1504 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF34.ZIP (680 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY15.PDF (1520 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY12.PDF (277 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

UCC27211A8V UVLO 및 음의 전압 처리를 지원하는 120V 4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2211A1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD31383개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC3813-19.4V/7.4V UVLO 및 50% 듀티 사이클, 0C~70C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFP2 — PMP21529 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21529 4스위치 벅-부스트 양방향 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계
다운로드 옵션

TIDCFP2 PMP21529 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2020. 9. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21529 4스위치 벅-부스트 양방향 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfp2 or www.ti.com/lit/xx/tidcfp2a/tidcfp2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFP2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-Switch Buck-Boost Bi-directional DC-DC Converter Reference Design 2018. 12. 12

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.