PMP23464

범용 입력, 500W 정전류 및 정전압 전기 자전거 충전기 레퍼런스 설계

PMP23464

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전기 자전거 애플리케이션을 위한 범용 입력, 71.4V, 7A 정전류(CC), 정전압(CV) 충전기입니다. 이 레퍼런스 설계는 115VAC 입력으로 92.93%의 엔드 투 엔드 피크 효율과 230VAC 입력의 엔드 투 엔드 피크 효율을 94.50%로 달성합니다. 이 설계에는 출력 전류를 기반으로 팬 제어 및 충전 상태 표시가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28180, UCC256603, UCC28910 및 TL103W 장치를 사용합니다.

특징
  • 피크 효율 94.5%
  • 150W 이상의 출력 전력의 경우 역률이 0.9를 초과
  • 충전 상태 표시
  • 자동 팬 제어
  • 190mm × 100mm × 40mm
출력 전압 옵션 PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
입력 전압(최소)(V) 90 350 100
입력 전압(최대)(V) 264 400 400
Vout(공칭값) (V) 390 71.4 12
Iout(최대)(A) 1.3 7 .25
출력 전력(W) 507 499.8 3
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC
토폴로지 Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD34.PDF (416 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD36B.PDF (145 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD33.PDF (1641 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD32A.PDF (490 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TL103W내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 32V, 900kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA18026V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25660넓은 VIN및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV393듀얼 범용 저전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25661-Q1IPPC를 지원하는 차량용, 고밀도, 넓은 VIN 및 VOUT LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 7. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.