TIDA-00335

고대역폭, 고주파수 트랜스미터 레퍼런스 디자인

TIDA-00335

설계 파일

개요

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The DAC38J84 is a 2.5 GSPS converter capable of supporting 600 MHz of baseband bandwidth.  This combination facilitates operating at frequencies and bandwidths previously unattainable for high end communication systems.

특징
  • Supports 600 MHz of I/Q bandwidth corresponding to 1.2 GHz of RF bandwidth
  • Operation up to 6 GHz with good gain and linearity performance
  • Provides proper translation network to interface DAC to the modulator
  • Provides contingency for LPF between DAC and Modulator
  • Introduces modifications to ensure flat BB response for high bandwidth applications
  • TSW38J84 is an orderable reference design with GUI; modifications within this document can be made on that EVM.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU579.PDF (239 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRC24.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC803.ZIP (856 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC23.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 DAC(>10 MSPS)

DAC37J82듀얼 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC39J84쿼드 채널, 16비트, 2.9GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J84쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC39J82듀얼 채널, 16비트, 2.8GSPS, 1x-16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF37041750MHz~6.0GHz 직교 모듈레이터, 1.7V 공통 모드 전압

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J82듀얼 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC37J84쿼드 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Bandwidth High-Frequency Transmitter Solution Design Guide 2014. 10. 8
사용 설명서 TIDA-00335 MathCAD Design Calculations 2014. 12. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.