TIDA-00774

18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDA-00774

설계 파일

개요

TIDA-00774는 5셀 리튬 이온 배터리에서 최대 21V의 전압으로 작동하는 전동 공구의 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 위한 1kW 드라이브입니다. 이 설계는 65mm x 60mm 소형 드라이브로, 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 하프 브리지 구성의 두 FET를 단일 SON 5x6 패키지로 통합하여 매우 높은 전력 밀도를 구현하는 TI의 MOSFET 전원 블록 기술을 활용합니다. 이 설계는 두 개의 전원 블록을 병렬로 사용하며 50ARMS의 연속(3초 동안 120A 피크, 1초 동안 160A 피크) 권선 전류를 제공합니다. 기생 인덕턴스가 최소화된 MOSFET 전원 블록과 회전율 제어를 지원하는 전류 제어 게이트 드라이버를 사용하면 효과적인 MOSFET 병렬 연결에 도움이 되며 스위칭 스파이크를 줄일 수 있습니다. 전류 감지는 MOSFET VDS를 모니터링하여 수행됩니다. 이 보드는 사이클별 과전류 및 단락 보호를 제공합니다.

특징
  • 6V~21V(5초 리튬 이온 배터리)의 전압 범위에서 작동하며 50ARMS의 연속(3초 동안 120A 피크, 1초 동안 160A 피크) 권선 전류를 제공합니다. 
  • 인버터 드라이브 효율 > 98.5%
  • MOSFET의 VDS를 모니터링 및 증폭하여 전류 감지
  • 탁월한 동적 전류 공유를 지원하는 효과적인 MOSFET 병렬 연결
  • 히트 싱크 없이 18V/680W, 33A RMS 지원
  • VDS 감지를 통한 사이클별 과전류 및 단락 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUCL0.PDF (6425 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQU0.PDF (261 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQT9.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD88584Q5DC40V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ 전원 블록, 50A

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT87-13.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8323전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54061낮은 IQ를 지원하는 4.7V~60V 입력, 200mA 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00774 18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
다운로드 옵션

TIDCDE7 TIDA-00774 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 5. 10
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00774 18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide PDF | HTML 2016. 11. 9
기술 문서 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017. 5. 23

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.