TIDA-010951

85~265VAC, 0.92PF 단상 PFC를 지원하는 24V, 35W 무센서 FOC BLDC 레퍼런스 설계

TIDA-010951

설계 파일

개요

에너지 효율을 달성하기 위해 천장 팬과 환기 팬은 간단한 AC 인덕션 모터에서 브러시리스 DC(BLDC) 모터로 이동하고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 단상 전력 역률 보정 절연 플라이백과 85~265VAC 범용 주 전원 공급 입력을 사용하여 오프라인 전압을 변환하고 24VDC에서 최대 0.92pF에 도달할 수 있어 더 높은 효율성 및 역률 문제를 해결합니다. 이 설계는 또한 센서리스 자속 기준 제어(FOC) 브러시리스 모터 제어를 위한 완전 통합되고 보호 성능이 뛰어난 단일 칩을 결합했습니다.

특징
  • BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동할 수 있는 24V, 35W 무센서 FOC 드라이브
  • 고집적 및 보호 단일 칩, 브러시리스 FOC 모터 컨트롤러는 외부 부품 수 및 가청 잡음을 줄입니다
  • 윈드밀링 지원, 빠른 시동 및 조용한 작동을 지원하는 통합 FOC 알고리즘
  • 폐쇄 루프 속도 제어를 지원하여 예상 모터 속도의 높은 정확도를 유지합니다
  • 단락, 과전류 및 차단 로터 보호가 가능한 안정적인 시동 및 완전 보호 시스템
  • 효율성 편차를 최소화하면서 높은 입력 역률(>0.92), 범용 입력 기능(85V~265V AC)을 구현하는 단상 PFC
  • 비용에 최적화된 MCU MSPM0C 또는 MSPM0L은 고성능 아날로그 주변 장치 통합을 제공
  • 최적화된 SFF(소형 폼 팩터)는 모터 통합에 적합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF84.PDF (1787 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMD23.PDF (264 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD25.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD22.PDF (1042 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD21.PDF (435 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSPM0L110532KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

MCF8316A최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

MCF8315C최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

MCF8315D최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC, BLDC 3상 모터 드라이버 UL 인증 버전

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0C110416KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28810LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85VAC to 265VAC, PF of 0.92, single-stage PFC PDF | HTML 2024. 7. 18

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.