TIDA-01407

차량용 400W, 48V 배터리 입력, 12V 출력 전원 레퍼런스 설계

TIDA-01407

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용, 400W 위상 변이 풀 브리지 컨버터로, 48V 차량용 배터리에서 12V 출력을 생성합니다. 향상된 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러는 프로그래머블 지연을 구현하여 광범위한 작동 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 보장합니다. 출력은 동기 정류를 구현하여 빠른 과도 응답과 높은 루프 대역폭을 지원합니다. 이 시스템은 부하가 없을 때 대기 전력 100mW 미만으로 12V를 조절합니다. 변압기를 통해 유사 절연이 구현되어 48V 배터리가 2차측으로 단락되지 않게 합니다. 하프 브리지 게이트 드라이버는 최대 120V DC의 부트 전압을 감내할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 36V~60V DC에서 위상 변이 풀 브리지 컨버터, 출력 전력 최대 400W
  • 히트싱킹을 이용해 500W까지 확장 가능, 고객 니즈에 따라 간편하게 사용자 지정 가능
  • UCC28951-Q1 아날로그 컨트롤러를 사용하는 소프트 스위칭, 위상 변이 풀 브리지, 1등급
  • 부하가 없을 때 대기 전력 <100mW로 12V 출력, 36V~60V 입력 조절
  • 부하 범위 전체에서 적응형 지연을 지원하여 고효율 달성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA3.PDF (7447 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRV3.PDF (224 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRV2.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRV5.ZIP (711 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDN6.ZIP (484 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRV4.PDF (1498 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRV1.PDF (244 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저압측 드라이버

UCC27511A-Q1Automotive 20V VDD, 4A/8A single-channel driver with 5V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27212A-Q15V UVLO를 지원하는 오토모티브, 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28951-Q1넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 오토모티브 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 400W, 95% Efficiency, 36-60V to 12V Power Ref Design for Car Battery 2017. 6. 9
애플리케이션 노트 UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 2022. 3. 4
사용 설명서 A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013. 12. 18
애플리케이션 노트 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999. 9. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01179 콜드 크랭크 작동 및 과도 보호를 지원하는 오토모티브 넓은 Vin 프론트 엔드 전원 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.