PMP4435

Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET

Información general

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good thermal performance.

Funciones
  • High Efficiency up to 95.8%
  • LM5113+ GaN  Mosfets
  • Protection feature OCP, OVP
  • Full Digital Control for HSFB DC-DC
  • Good thermal performance with Full Load
  • Full comply with the telecom customer requirements
Opciones de tensión de salida PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36 36 7 7 4
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60 60 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 12 10 10 5 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25 .25 .25 .5 .5 .5
Potencia de salida (W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC
Topología Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU5.PDF (650 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHW4.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHW6.ZIP (1499 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRHW5.PDF (14243 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHW3.PDF (970 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21701Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 1A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM60Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C con ganancia de 6.25 mV/°C y opción TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AControlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5113Controlador de puerta de medio puente de 1.2 A/5 A y 90 V para GaNFET

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM34927Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420Aislador digital de doble canal, 2/0, 1 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4435 Test Results 1/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.