TIDA-00738

Medida de tensión y corriente extendida mediante derivaciones para el diseño de referencia de relés

TIDA-00738

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un enfoque único para ampliar el rango de medición de corriente utilizando una sola derivación y un modulador sigma-delta (ΔΣ) aislado AMC1304Mx5 para medición de tensión. Mediante una cuidadosa selección de una resistencia en derivación de bajo valor que minimiza la disipación de potencia, un amplificador frontal con bajo nivel de ruido y la introducción de dos vías de ganancia, se amplían los límites de corriente superior e inferior.  Se logra una exactitud de <±0.5 % tanto para la medición de corriente como de tensión al conectar la salida del modulador al procesador host AM437x, que realiza la filtración Sinc3.

Funciones
  • Medición de tensión y corriente monofásicos (basada en derivación) utilizando un modulador sigma-delta aislado (AMC1304Mx5)
  • Precisión de medición:
    • Corriente de AC: <± 0.5 % de 0.1 A a 40 A (o 60 A) para In = 1 A
    • Tensión de CA: <± 0.5 % de 10 V a 300 V
  • AFE conectado a la MCU principal (procesador AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9) que realiza la filtración digital Sinc3 mediante PRU-ICSS
  • Fuente de alimentación aislada integrada de ± 2.5 V y +5.0 V para AMC1304Mx5 y OPA188 mediante controlador de transformador y LDO
  • Diseñado para funcionar de 0.1 A a 60 A (In = 1 A) y se puede ampliar para un rango más amplio (In = 5 A) cambiando los valores de derivación y ganancia.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRJM7.PDF (506 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJM8.PDF (910 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJM6.PDF (277 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJN0.ZIP (2563 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBM7.ZIP (330 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJM9.PDF (3667 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJM5.PDF (1107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M05Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3001-EPRegulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR

Hoja de datos: PDF
ADC aislados

AMC1304M25Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6501Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

CDCLVC1104Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Wide Input Current Using Shunts and Voltage Measurement for Protection Relays 4/12/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00080 Diseño de referencia de módulo de medición de corriente y tensión CA/CC basado en modulador delta-si TIDA-00555 Diseño de referencia de medición de tensión y corriente aislada con amplificador de aislamiento dife

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.