TIDA-00838

Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

TIDA-00838

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00838 implementa un sistema de asignación de costos de calefacción siguiendo la norma EN834 con el "método de medición de dos sensores". La solución logra una precisión superior a 0.5 grados Celsius en un rango de +20 a +85 °C. Dos sensores de temperatura analógicos están disponibles como pares emparejados para eliminar la necesidad de calibración durante la fabricación y reducir los costos del sistema del fabricante de equipos originales (OEM). El microcontrolador (MCU) inalámbrico ofrece soporte wM-Bus para los modos S, T y C (dispositivo medidor) a 868 MHz y controla los dos sensores de temperatura.

Funciones
  • Detección de temperatura de alta precisión en distintas condiciones del entorno: mejor que 0.5 grados de +20 a +85 °C.
  • El microcontrolador (MCU) inalámbrico CC1310 SimpleLink(TM) proporciona una solución de chip único para la medición de calor y las comunicaciones por radiofrecuencia (RF)
  • El controlador de sensores se puede conectar perfectamente con dos LMT70A emparejados, lo que elimina la necesidad de calibración durante la fabricación y reduce el costo del sistema del fabricante de equipos originales (OEM)
  • Ejemplo de código fuente para la transmisión wM-Bus a 868 MHz para los modos S, T y C ("dispositivo medidor") en sistemas operativos en tiempo real (RTOS) de TI
  • Placa de circuito impreso (PCB) de 2 capas de costo optimizado en factor de forma HCA y LCD 4 MUX de 96 segmentos
  • Botón táctil de tapa en la placa de circuito impreso (PCB) para encendido/apagado de la pantalla LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB48.PDF (1786 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJR1.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJR0.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJR4.ZIP (983 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN8.ZIP (588 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJR2.PDF (1671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJR3.PDF (2218 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJQ9.PDF (477 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70ASensor analógico de temperatura de precisión de ±0,1 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBN9 — TIDA-00838 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00838 Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz
Opciones de descarga

TIDCBN9 TIDA-00838 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00838 Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbn9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbn9/tidcbn9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBN9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868 MHz Design Guide 21/01/2016
Nota sobre la aplicación Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23/10/2018
Informe RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11/05/2017
Artículo técnico Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom PDF | HTML 23/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00646 Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo TIDM-FRAM-WATERMETER Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
WMBUS Software de protocolo M-BUS inalámbrico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.