TIDM-FRAM-WATERMETER

TIDM-FRAM-WATERMETER

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and reduces CPU engagement, which helps to reduce overall power consumption.

Funciones
  • Magnetic pulse measurement
  • 2.9uA standby current
  • Non-volatile on-chip FRAM real-time storage
  • Support NFC and Sub-1GHz BoosterPack
  • Battery voltage monitor
  • This end equipment design is tested and includes HW, firmware, GUI, demo and User's Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU517A.PDF (10290 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAX5.ZIP (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAX3.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAX6.ZIP (2881 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC668.ZIP (4143 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAX4.ZIP (374 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAX2.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837 — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1.8 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS782 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133 — MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC664 — Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM

TIDC664 — Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc664 or www.ti.com/lit/xx/tidc664/tidc664.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC664. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 15/10/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
ENERGYTRACE — Tecnología EnergyTrace

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos