TIDA-010230

Diseño de ref. de reloj del transceptor RF multicanal de bajo ruido para aplicaciones de radar y EW

TIDA-010230

Archivos de diseño

Información general

En los sistemas modernos de radar y guerra electrónica (EW), los sistemas activos de antenas de matriz escaneada electrónicamente (AESA) se utilizan a menudo con transceptores de RF multicanal de alta velocidad. Estos sistemas requieren un reloj de muy bajo ruido capaz de un ajuste preciso de inclinación de canal a canal para lograr el rendimiento óptimo del sistema, como la relación señal‑ruido (SNR), el rango dinámico sin espurios (SFDR), la IMD3 y el número efectivo de bits (ENOB). Este diseño de referencia demuestra relojes compatibles con JESD204B de bajo ruido basados ​​en LMX2820 y LMK04832 y proporciona a varios AFE7950 hasta el funcionamiento en banda X y los sincroniza < 10 ps con rendimiento mejorado del sistema en relojes 9‑GSPS/3‑GSPS DAC/ADC.

Funciones
  • Reloj multicanal escalable compatible con JESD204B
  • Reloj de ruido de fase baja para AFE de muestreo de RF
  • Sincronización de fase configurable para lograr una desviación baja en sistemas multicanal
  • CC/CC de bajo nivel de ruido y baja ondulación logra un rendimiento equivalente al LDO con una eficiencia mejorada
  • Muestra el transceptor de muestreo de RF sincronizado 8T8R
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEZ6.PDF (1386 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM972.PDF (1610 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM971.ZIP (456 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM973.ZIP (12926 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG31.ZIP (1785 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM970.ZIP (2293 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DC/DC converters

TPS62913Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RF

AFE7950Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK1C1104Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A53Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2820Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04832Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RF

AFE7900Transceptor de muestreo de RF, 4 transmisores, 6 receptores, de 5 MHz a 7.4 GHz, IBW máx. 1200 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Multichannel RF Transceiver Low-Noise Clocking Ref. Des. for Radar and EW Applic PDF | HTML 16/12/2021
Nota sobre la aplicación LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) PDF | HTML 22/05/2023
Nota sobre la aplicación Combining Two LMX2820 Synthesizer Outputs for Improved Phase Noise (Rev. A) PDF | HTML 3/03/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AFE7950EVM Módulo de evaluación de AFE7950 para AFE de muestreo de RF de cuatro transmisiones, seis receptores,

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010131 Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.