TIDA-010131

TIDA-010131

Archivos de diseño

Información general

Los extremos frontales analógicos para equipos finales de alta velocidad, como radares de matriz en fase, comprobadores de comunicación inalámbricos y guerra electrónica, requieren cadenas de señales multiplexores sincronizadas. Cada cadena de señal del transceptor incluye convertidores analógicos a digitales (ADC) de alta velocidad, convertidores analógicos a digitales (DAC) y un subsistema de reloj. El subsistema de reloj proporciona relojes de muestreo de bajo ruido con un sesgo de retardo preciso para lograr la desviación de canal a canal más baja y un rendimiento óptimo del sistema, como la relación señal-ruido (SNR), el rango dinámico sin parásito (SFDR), IMD3, el número efectivo de bits (ENOB), etc. Este diseño de referencia demuestra la generación de relojes JESD204B multicanal y el rendimiento de sistema con EVM AFE7444. Sesgo de canal a canal superior a 10 ps con relojes DAC/ADC de 6 GSPS/3 GSPS de hasta frecuencias de radio de hasta 2.6 GHz y el rendimiento de sistema, como la relación señal-ruido y SFDR, son comparables con las especificaciones de la hoja de datos de AFE7444.

Funciones
  • Solución de reloj de reclamación JESD204B para la parte frontal analógico de muestreo RF 8T8R
  • Sincronización de funciones digitales a través de múltiples transceptores RF AFE
  • Generación de reloj con bajo ruido de fase para AFE de 14 bits y muestreo de RF
  • Ajuste preciso del retardo de fase en pasos de aproximadamente 500 fs para lograr una sincronización de fase en varios dispositivos
  • Admite convertidores de datos de alta velocidad y tarjetas de captura (AFE7444EVM, TSW14J56EVM, TSW14J57EVM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEK4.PDF (7789 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ32.ZIP (882 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ31.ZIP (315 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ34.ZIP (19874 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB2.ZIP (2573 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ33.ZIP (8508 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ30.ZIP (2263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54318 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RF

AFE7444 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 4 receptores, de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 6

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Los extremos frontales analógicos para equipos finales de alta velocidad, como radares de matriz en fase, comprobadores de comunicación inalámbricos y guerra electrónica, requieren cadenas de señales multiplexores sincronizadas. Cada cadena de señal del transceptor incluye convertidores analógicos (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCFB3 — TIDA-010131 HSDC TID GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá

TIDCFB3 — TIDA-010131 HSDC TID GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfb3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfb3/tidcfb3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFB3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Multichannel RF transceiver clocking reference design for RADARs and wireless 5G 27/02/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos