TIDA-010956

Diseño de referencia de inversor trifásico de pequeño formato de 48 V y 85 A para accionamientos de

TIDA-010956

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un inversor de accionamiento de motor trifásico con entrada CC de 48 V, salida RMS de 85 A. El controlador de puerta de medio puente inteligente de 100 V DRV8162L permite una etapa de potencia pequeña, robusta y de alta eficiencia. Se proponen rutas de desconexión multicanal que utilizan la arquitectura de fuente de alimentación dividida del dispositivo DRV8162L para la función de desconexión segura del par (STO). El monitor VDS interno y las funciones de protección del DRV8162L protegen contra fallos de sobrecorriente. La detección de precisión de la corriente del motor se logra en Fases A y B mediante el INA241A, y en fase C utilizando el modulador sigma-delta aislado y funcional AMC0106M05. Se proporciona una interfaz de E/S de 3,3 V para conectar un controlador host, como una MCU C2000™, lo que permite una evaluación rápida y sencilla.

Funciones
  • Inversor trifásico con entrada CC de 24 V a 60 V y corriente de salida continua de 85 ARMS
  • Controlador de puerta inteligente de medio puente DRV8162L con protección de hardware en chip
  • Totalmente protegido contra: Disparos, sobrecorriente, cortocircuito, subtensión, exceso de temperatura
  • La fuente programable del controlador de puerta, las corrientes de disipador de 16 mA, 32 mA a 1 A y 2 A facilitan la optimización de la eficiencia y el rendimiento EMI
  • Inserción de tiempo muerto configurable para evitar el disparo
  • Detección de corriente en derivación de fase con rechazo de modo común INA241A alto, amplificador de detección de corriente de cero derivación y modulador aislado de función AMC0106M05
  • Rutas de apagado multicanal para permitir un diseño flexible de la función STO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF82B.PDF (2763 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD39A.PDF (560 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD41A.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD40A.ZIP (6889 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ2A.ZIP (1062 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD38A.PDF (4670 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD37A.PDF (849 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Termistores

TMP61Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0106M25Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA241AAmplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0106M05Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR38010Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz con IQ de 40 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8162Controlador de puerta inteligente de medio puente de 105 V máx. con STO

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8710Entrada CC, salida lógica, optoemulador de alta velocidad de canal único

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM861253Módulo buck sincrónico de 3 V a 17 V de voltaje de entrada, 3.3 V y 1 A de salida en encapsulado QFN

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 48V, 85A Small Form-Factor Three-Phase Inverter Reference Design for Integrated Motor Drives (Rev. B) PDF | HTML 28/05/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.