TIDA-01364
Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu
TIDA-01364
Información general
Este diseño de referencia conserva la energía y prolonga la vida útil de la retroiluminación de la pantalla LCD ajustando de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en función de los niveles de luz ambiental. Un sensor de proximidad capacitivo ahorra energía y aumenta la vida útil de la retroiluminación LCD despertando el sistema del modo de reposo o espera cuando se acerca una persona.
Funciones
- Demuestra la detección de proximidad resistente a las interferencias electromagnéticas mediante placas de circuito impreso de cobre
- Respuesta espectral del ojo humano con fuerte rechazo de infrarrojos (<1 %)
- Ajusta de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en escala logarítmica en función de cómo percibe el brillo el ojo humano.
- Iluminación LED uniforme controlada mediante PWM de controlador LED blanco sin calibración
- El filtro UV integrado en la retroiluminación permite un buen rendimiento en aplicaciones en exteriores
Industrial
- Analizador de calidad de la energía
- Balanza
- CPAP machine
- Caja de interconexión/distribución
- Cargadores comerciales L2
- Cargadores residenciales L2
- Conmutación de fuente de alimentación/carga
- Controlador de carga solar
- Controlador de cartelería LED
- Controlador de unidades
- Detector de fugas de refrigerante
- Disyuntor de aire (ACB)
- Espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR): de sobremesa
- Fire alarm control panel (FACP)
- Generador de señales
- Generador de señales
- Instrumentación analítica de laboratorio
- Instrumentación analítica de laboratorio
- Instrumentación de campo portátil
- Laser distance meter
- Mando colgante cableado para robot industrial
- Multímetro digital (DMM): de mano
- Multímetro digital (DMM): de sobremesa
- Módulo del subsistema de MRI
- Off-highway vehicles HMI & display systems
- Osciloscopio (DSO) de sobremesa
- Osciloscopio (DSO) de sobremesa
- Pantalla para cabina de avión
- Placa del inversor de la bomba de calor
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Programmable DC power supply
- Radio de defensa
- SAI: monofásica en línea
- Sistemas de sensores para vehículos todoterreno
- Source measurement unit (SMU)
- System controller
- Telecom monitor unit
- Termostato inteligente
- Termostato inteligente
- Termostato inteligente
Electrónica personal
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor | 22/11/2016 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.