TIDA-01407

Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc

TIDA-01407

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de puente completo desfasado de 400 W automotriz que genera la salida de 12 V a partir de una batería de coche de 48 V. El controlador de puente completo con desplazamiento de fase mejorado implementa retrasos programables que garantizan la conmutación de tensión cero (ZVS) en una amplia gama de condiciones operativas. La salida implementa la rectificación sincrónica, lo que permite una rápida respuesta transitoria y un gran ancho de banda de bucle. El sistema regula 12 V sin carga y con menos de 100 mW de potencia en espera. El pseudoaislamiento se consigue mediante un transformador para evitar que la batería de 48 V entre en cortocircuito en el secundario. Los controladores de puerta de medio puente pueden soportar una tensión de arranque máxima de CC 120 V.

Funciones
  • Convertidor de puente completo con desfase sobre la tensión de entrada de 36 V a 60 V CC, potencia de salida de hasta 400 W.
  • Ampliable a 500 W con disipación de calor, fácil de personalizar según las necesidades del cliente
  • Puente completo con desplazamiento de fase y conmutación suave mediante controlador analógico UCC28951-Q1 de nivel 1
  • Salida regulada de 12 V con entrada de 36 V a 60 V y potencia en espera de <100 mW sin carga
  • Control de retardo adaptativo para una alta eficiencia en todo el rango de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA3.PDF (7447 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRV3.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRV2.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRV5.ZIP (711 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDN6.ZIP (484 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRV4.PDF (1498 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRV1.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers del lado de tierra

UCC27511A-Q1Controlador automotriz de 20 V VDD, 4 A/8 A de un solo canal con UVLO de 5 V y salidas divididas

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27212A-Q1Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 5 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28951-Q1Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive 400W, 95% Efficiency, 36-60V to 12V Power Ref Design for Car Battery 9/06/2017
Nota sobre la aplicación UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 4/03/2022
Guía del usuario A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 18/12/2013
Nota sobre la aplicación Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 5/09/1999

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01179 Diseño de referencia de potencia frontal de Vin ancho automotriz con funcionamiento de cigüeñal frío

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.