TIDA-01516
Diseño de referencia de control de motor BLDC de 18 V/600 W, con microcontrolador único y Bluetooth®
TIDA-01516
Información general
Este diseño de referencia ofrece una opción Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ con mejor inmunidad de ruido industrial, más rango y menos potencia para aplicaciones industriales como herramientas eléctricas que funcionan con una batería de iones de litio de 5 celdas. Este diseño de referencia de etapa de potencia utiliza un único microcontrolador Bluetooth baja energía (BLE) tanto para conectividad inalámbrica como para el control trapezoidal de motor de CC sin escobillas (BLDC) trifásico, diseñado en una única placa, lo que reduce la lista de materiales y, por lo tanto, el costo general. El diseño demuestra la sensibilidad BLE RX de –96 dBm, incluso cuando la etapa de potencia está accionando el motor, lo que demuestra la robustez del rendimiento de radiofrecuencia. El diseño también demuestra una etapa de potencia de factor de forma pequeño con protección de sobrecorriente y cortocircuito mediante la detección MOSFET VDS.
Funciones
- Microcontrolador único que integra la funcionalidad de control del motor y la conectividad Bluetooth de baja energía
- El accionamiento del motor de CC sin escobillas de 600 W, que funciona de 6 V a 21.6 V, admite una corriente de bobinado continua de 27 ARMS sin disipador de calor en un factor de forma pequeño de 70 mm × 45 mm
- Ofrece una solución Bluetooth 5.0 SimpleLink™ que utiliza un microcontrolador Cortex M3 de 61 μA/MHz con controlador de sensor basado en núcleo adicional patentado
- Mejor sensibilidad RX: –96 dBm (aprox.), incluso cuando el motor está en funcionamiento
- Funcionamiento con Bluetooth de baja energía de ultrabaja potencia inferior a 10 uA en promedio con un intervalo de conexión de 1 s y una corriente de reposo de 1 μA
Industrial
- CPAP machine
- Cordless handheld garden tool
- Cordless handheld garden tool
- Cordless handheld garden tool
- Cordless handheld garden tool
- Cordless vacuum cleaner
- Cordless vacuum cleaner
- Cordless vacuum cleaner
- Cordless vacuum cleaner
- DC input HVAC motor control
- DC input HVAC motor control
- DC input HVAC motor control
- Herramienta eléctrica inalámbrica
- Herramienta eléctrica inalámbrica
- Herramienta eléctrica inalámbrica
- Herramienta eléctrica inalámbrica
- Hydraulic/Pneumatic actuator drive
- Lawn mower
- Lawn mower
- Robotic lawn mower
- Traction drive
Electrónica personal
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
CSD88584Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Single MCU, 18V/600W BLDC Motor Control Ref Design w/ Bluetooth® Low Energy 5.0 | 28/11/2017 | ||
| Artículo técnico | Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU | PDF | HTML | 6/06/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.