TIDEP-01020

Diseño de referencia de controlador de dominio de automoción para sistemas de conducción asistida y

TIDEP-01020

Archivos de diseño

Información general

Hoy en día, las arquitecturas de vehículos descentralizadas en la carretera utilizan ECU individuales que carecen de potencia de procesamiento e interfaces de alta velocidad para manejar las tareas complejas y las necesidades de movimiento de datos de las arquitecturas automotrices emergentes. Las funciones de nivel superior requieren la combinación adecuada de DMIPS, ancho de banda de datos y eficiencia energética. Los procesadores DRA829V y TDA4VM de nuestra familia de procesadores Jacinto™ 7 proporcionan el rendimiento, la potencia y las interfaces automotrices necesarias para estas arquitecturas.

Este diseño de referencia automotriz puede habilitar arquitecturas basadas en dominios y, al mismo tiempo, mostrar las capacidades de rendimiento de los SoC DRA829V y TDAV4M. Este diseño de PCB de 8 capas está optimizado para reducir el costo y el tiempo de comercialización, por lo que es una excelente forma de evaluar los procesadores Jacinto 7 con una placa controladora de dominio totalmente funcional, al tiempo que permite interfaces de conectividad automotriz, incluidas Ethernet, CAN-FD y PCIe.

Nota: Este diseño de referencia de 8 capas de los SoC DRA829/TDA4VM se adapta a clientes centrados en la optimización del costo, la potencia y el tamaño en lugar de la plena capacidad de funciones; el diseño se centra solo en un subconjunto de las capacidades de los SoC DRA829/TDA4VM. Para conocer las características de los superconjuntos, consulte la hoja de datos de los procesadores automotrices Jacinto DRA829V, Silicon Revision 1.0.

Para los ingenieros que desean liberar más capacidades de los procesadores DRA829V o TDA4VM, tenga en cuenta que también tenemos un diseño de PCB de 10 capas con ese propósito. Consulte las notas “léeme” del estudio de diseño de referencia de 10 capas para obtener más detalles.

Funciones
  • Evalúe de forma rápida y eficiente los procesadores DRA829V y TDA4VM en un sistema de controlador de dominio
  • Conéctese a Ethernet, PCIe, CAN-FD, BT, WiFi, GPS, GNSS
  • Procese datos de la cámara desde sistemas de monitoreo del conductor y vista periférica con entradas de cámara de (4) 2 MP
  • Utilice varias pantallas de alta resolución
  • Evalúe las capacidades de seguridad funcional mediante nuestro MCU de seguridad integrado que mejora el rendimiento y reduce los costos del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEU0A.PDF (733 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM632.ZIP (2254 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM631.ZIP (1027 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM634.ZIP (11472 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV7.ZIP (3545 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM633.ZIP (170 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM630A.ZIP (12123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB941AS-Q1Serializador DSI a FPD-Link III 2K

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6421-Q1Amplificador de audio de clase D, entrada digital, 75 W, 2 MHz, 1 canal y alimentación de 4.5 V a 26

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042-Q1Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UH941AS-Q1Serializador de puente DSI a FPD-Link III 2K con división de video y HDCP

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TPA6304-Q1Amplificador de audio Burr-Brown™ automotriz, clase D, entrada analógica de 2.1 MHz, 45 W, 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811S-Q1Transc. PHY ethernet 100BASE-T1 de baja pot. y gr. 1 p/autom. c/equipo de herr. de sop. y diag. x

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811R-Q1Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1043-Q1Transceptor CAN FD con velocidad de datos flexible y entrada de activación, de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Domain Controller for Gateway, Assisted and Automated Driving Systems (Rev. A) PDF | HTML 28/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.