TIDEP-01023

Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a

TIDEP-01023

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el uso del AWR6843AOP, un sensor mmWave de chip único de 60 GHz con antena integrada. El sensor también cuenta con un DSP integrado, MCU y un acelerador de hardware para el procesamiento de la transformación rápida de Fourier (FFT).

El sensor AWR6843AOP puede ayudar a los desarrolladores a abordar una amplia gama de aplicaciones de detección en cabina, lo que incluye casos de uso como la detección de un niño en dos filas de un automóvil, la advertencia del cinturón de seguridad y la detección de intrusos. El factor de forma pequeño permite colocar el sensor en lugares como la consola superior alrededor del espejo retrovisor, en el techo, los pilares B y C y los asientos. Proporciona flexibilidad a los fabricantes de automóviles y de nivel 1 en la planificación de casos de uso final.

Funciones
  • Hardware y software de demostración con AWR6843AOP para la detección multifuncional
    • Detección de presencia de niños
    • Detección de ocupación de asientos
    • Detección de intrusos
  • Campo de visión (FoV) acimutal aproximado de ±120° y FoV de elevación de ±120°
  • Procesamiento de señales para la detección de nubes de puntos manejado a bordo del AWR6843AOP mediante HWA, DSP y R4F integrados
  • La antena en encapsulado (AoP) integrada y el factor de forma pequeño permiten posiciones de montaje flexibles, lo que incluye el soporte superior para techo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEY3.PDF (2579 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SPRR418A.ZIP (43085 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR6843AOPSensor de radar automotriz único chip, 60GHz a 64GHz, integra la antena en el encapsulado, DSP y MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR6843Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR6443Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

El módulo de evaluación (EVM) AWR6843 de antena en encapsulado (AoP) es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz automotrices fácil de usar con tecnología AoP integrada de corto alcance y amplio campo de visión (FoV) que permite la conectividad directa con la plataforma de placas (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01023 Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR6843AOPEVM AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01023 Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Child-Presence and Occupant-Detection Ref Design Using 60-GHz AoP mmWave Sensor PDF | HTML 13/11/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.