TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

Diseño de referencia de control de motor de un solo eje con corrección de factor de po

TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra las mejores prácticas para integrar el control de motor de un solo eje y la corrección del factor de potencia (PFC) en un solo microcontrolador. Esta práctica es popular al diseñar compresores de frecuencia variable, especialmente para sistemas HVAC. Esta implementación está optimizada para funcionar con el uso de un algoritmo de control orientado al campo (FOC) sin sensores para accionar un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) y PFC bifásico intercalado en el microcontrolador TMS320F2805x. El algoritmo FOC mantiene la eficiencia en una amplia gama de velocidades y tiene en cuenta los cambios de par con fases transitorias mediante el procesamiento de un modelo dinámico del motor.

Funciones
  • Incluye un circuito de referencia para una etapa de inversor trifásica, una tensión de entrada de hasta 350 V CC y una carga máxima de 1 KW para el control con y sin sensor de motores ACI, PMSM o BLDC
  • Incluye una etapa de corrección del factor de potencia nominal para 600 W que puede funcionar con una eficiencia de hasta el 96 %
  • Incluye una etapa rectificadora de CA nominal para 600 W que puede generar la tensión del bus de CC o proporcionar la entrada para la etapa PFC presente en la placa
  • Comunicación integrada con el kit a través DE CAN o UART
  • Cuatro pines analógicos disponibles para obtener las variables del sistema en un osciloscopio para depuración
  • Incluye protección contra sobrecorriente y protección de la zona de disparo PWM para fallas de IPM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SPRUI28.PDF (4898 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGW0.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAW2.ZIP (134 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGW1.ZIP (741 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGV9.PDF (428 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28053MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, CLA, PGA y ADC de 3.75 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28052MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28055MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, CLA y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28054MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28052-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524Controlador de puerta de doble canal 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y coincidencia de retardo d

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28052MMCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28051MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 2 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28054-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28050MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB, PGA y ADC de 2 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28054MMCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28054FMCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28052FMCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28054M-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28052F-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28052M-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28054F-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAX0 — Single Axis Motor PFC 5X Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X Diseño de referencia de control de motor de un solo eje con corrección de factor de po
Opciones de descarga

TIDCAX0 Single Axis Motor PFC 5X Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X Diseño de referencia de control de motor de un solo eje con corrección de factor de po

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax0 or www.ti.com/lit/xx/tidcax0/tidcax0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAX0. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Single-Axis Motor Control and PFC Kit Hardware Reference Guide 15/06/2015
Nota sobre la aplicación Single-Axis Motor Control With Integrated PFC Application Note 11/06/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.