TMDSADAP180TO100

Adaptador DIMM de 180 a 100 pines

TMDSADAP180TO100

Haga su pedido ahora

Información general

The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.

Real-time digital power MCUs
F28M36H33B2 MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M36H53B2 MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS, 1024 KB de memoria Flash y 64 KB de RAM F28M36P53C2 MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1024 KB de memoria Flash, ENET y USB F28M36P63C2 MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1536 KB de memoria Flash, ENET y USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

TMDSADAP180TO100 — 180 to 100 Pin DIMM Adapter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSADAP180TO100 180 to 100 Pin DIMM Adapter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDSADAP180TO100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDSCNCD2800157 Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.