MULTIPKGLDOEVM-823

支援 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封裝的通用 LDO 線性穩壓器評估模組

MULTIPKGLDOEVM-823

立即訂購

概覽

MULTIPKGLDOEVM-823 評估模組 (EVM) 可協助您評估多種常用線性穩壓器封裝的運作與性能,以了解是否可在電路應用中使用。此特定 EVM 配置具有 DRB、DRV、DQN 和 DBV 元件封裝,能讓您焊接並評估低壓差 (LDO) 穩壓器。

特點
  • 支援幾乎所有採用 DBV、DRB、DRV 及 DQN 封裝的 LDO 線性穩壓器
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器
LP2980-ADJ 具有啟用功能的 50-mA、16-V 可調式低壓降電壓穩壓器 LP2981 具啟用功能的 100-mA、16-V、低壓差電壓穩壓器 LP3985 具旁路和啟用功能的 150-mA 低壓降電壓穩壓器 LP5907-Q1 具低 IQ 和啟用功能的車用 250-mA 低雜訊高 PSRR 超低壓降電壓穩壓器 TLV702P 具主動輸出放電和啓用功能的 300-mA 高 PSRR 低 IQ, 低壓降電壓穩壓器 TLV707P 具主動輸出放電和啓用功能的 200-mA 低 IQ, 低壓降電壓穩壓器 TLV709 具有 3.2-μA 供應電流的 150-mA 30-V 低壓降 (LDO) 線性穩壓器 TLV713P 具主動輸出放電和啓用功能的 150-mA 無電容器低壓降電壓穩壓器 TLV717P 具有主動輸出放電和啟用功能的 150-mA、低 IQ、低壓差電壓穩壓器 TLV733P 具有啟用功能的 300-mA、免電容器、低 IQ、低壓差電壓穩壓器 TLV733P-Q1 具有啟用功能的車用 300mA,低 IQ,低壓差電壓穩壓器 TLV740P 搭載折返電流限制的 300-mA 低壓差 (LDO) 穩壓器 TLV741P 具有主動輸出放電和啟用功能的 150-mA 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TLV743P 具有啟用功能的 300mA 低 IQ 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TLV755P 具有啟用功能的 500mA 高 PSRR 低 IQ 低壓差電壓穩壓器 TLV757P 具有啟用功能的 1A、低 IQ、高準確度、低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TLV758P 具有啟用功能的 500-mA、低 IQ、高準確度、可調整超低壓差電壓穩壓器 TLV759P 具有啟用功能的 1A、低 IQ、高準確度、可調整超低壓差電壓穩壓器 TLV766-Q1 車用可調整及固定輸出 500-mA、16-V 正電壓、LDO 線性穩壓器 TLV767-Q1 提供可調整和固定輸出的車用 1A、16V 正電壓低壓差線性穩壓器 TLV770 50mA 小尺寸高 PSRR 低壓差 (LDO) 穩壓器 TLV771 150mA 高 PSRR 低壓差 (LDO) 小尺寸線性穩壓器 TLV772 300mA 高 PSRR 低 IQ 可調整 LDO TLV773 具啟用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低壓降穩壓器 TLV774 具有啟用功能的 300mA 小型高 PSRR 低壓降穩壓器 TLV775 具有啟用功能的 500mA、小尺寸、高 PSRR、低壓差 (LDO) 穩壓器 TLV777 具有啟用功能的 1A 小尺寸、高 PSRR、低壓差 (LDO) 穩壓器 TLV7A03 具有啟用功能的 200mA 超低 IQ (400nA) 低壓差 (LDO) 穩壓器 TPS709 具反向電流保護的和啟用功能的 150-mA、30-V、超低 IQ、低壓降電壓穩壓器 TPS723 具啟用功能的 200-mA 負可調式低壓降電壓穩壓器 TPS737 具有反向電流保護與啟用功能的 1A 超低壓差電壓穩壓器 TPS784 具高準確度和啟用功能的 300-mA、低 IQ、高 PSRR、低壓降 (LDO) 電壓穩壓器 TPS784-Q1 具有高精度和啟用功能的車用 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 穩壓器 TPS785-Q1 車用、1-A 高準確度可調整低壓差 (LDO) 線性穩壓器 TPS7A02 具啟用功能的 200mA 奈米功率 IQ (25nA), 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TPS7A03 具有快速暫態響應的奈米功率 IQ 200nA 200mA 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TPS7A05 具有啟用功能的 200mA、超低 IQ、高準確度、低壓差電壓穩壓器 TPS7A20 具有高 PSRR 的 300mA 超低雜訊低 IQ 低壓差 (LDO) 線性穩壓器 TPS7A20C 300mA、超低雜訊、低 IQ 高 PSRR 低壓差 (LDO) 線性穩壓器 TPS7A20L 具有高 PSRR 和 1.2-V 邏輯相容啟用功能的 300-mA 低雜訊、低 IQ 電壓穩壓器 TPS7A20U 75mA、超低雜訊、低 IQ 高 PSRR 低壓差 (LDO) 線性穩壓器 TPS7A21-Q1 車用、500mA、低雜訊、超低 IQ 高 PSRR 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TPS7A24 具啟用功能的 200-mA、18-V、超低 IQ 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器 TPS7B84-Q1 具有啟用功能和快速暫態響應的車用 150mA、40V 低壓差 (LDO) 線性穩壓器 TPS7B91 150mA 40V 1.5μA IQ 低壓差線性穩壓器 TPS7B92 300mA 40V 1.8μA IQ 低壓差線性穩壓器 TPS7C13 300mA 小型高 PSRR 可調整低壓差穩壓器 TPS7E66-Q1 車用,40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低壓差 (LDO) 穩壓器,具電源正常指示與延遲功能 TPS7E67-Q1 具有啟用功能和電源良好的車用 300mA、40V、超低 IQ、低壓差電壓穩壓器 TPS7E81 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低壓差 (LDO) 穩壓器 TPS7E81-Q1 車用、40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低壓差 (LDO) 穩壓器 TPS7E82 40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低壓差 (LDO) 穩壓器 TPS7E82-Q1 車用、40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低壓差 (LDO) 穩壓器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

MULTIPKGLDOEVM-823 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

MULTIPKGLDOEVM-823 Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016/10/12
證書 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援