PMP20587

反相降壓升壓參考設計

PMP20587

設計檔案

概覽

此參考設計使用 UCD3138064A 做為數位控制器,以控制二相二軌反相降壓升壓。此非隔離式轉換器用於無線電供電。輸入電壓範圍為 -35 V 至 -60 V。共有兩個輸出。軌 1 的預設輸出電壓為 32 V,最大電流為 8.5 A;軌 2 的預設輸出電壓為 48 V,最大電流為 5.5 A。輸出電壓可從 30 V 調整至 56 V。在進行部分元件變更和韌體變更後,硬體可用於電流模式控制或轉換模式控制,以增加功率並改善負載瞬態。分別提供了三種控制的測試結果。

特點
  • 適用於 -48 V 至 48 V 系統的反相降壓升壓
  • 低於 +/- 3% 過衝/未達目標電壓的暫態響應
輸出電壓選項 PMP20587.1
Vin (最小值) (V) -36
Vin (最大值) (V) -62
Vout (Nom) (V) 48
Iout (最大) (A) 12.5
輸出功率 (W) 600
隔離式/非隔離式 Non-Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Buck Boost- Inverting
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDT191.PDF (7559 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDM647.PDF (628 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDM646.PDF (320 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDM649.ZIP (2284 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDM648.PDF (3922 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDM645.PDF (728 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

LP2985-N具啟用功能的 150-mA、16-V、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式閘極驅動器

UCC21225A採用雙輸入、5V UVLO 和 LGA 封裝的 2.5kVrms、4A/6A 雙通道絕緣式閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、軌至軌運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
一般用途運算放大器

OPA344單路、5.5-V、1-MHz、1-mV 偏移、RRIO 運算放大器

產品規格表: PDF
類比溫度感測器

LM60具 6.25mV/°C 增益和 TO-92 選項的 ±2°C 類比輸出溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064A適用隔離式電源的高度整合數位控制器

產品規格表: PDF | HTML
比較器

LMV393-N雙通用、低電壓、Tiny Pack 比較器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161寬輸入 4.5-V 至 100-V、1-A 同步降壓 / Fly-Buck 轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Inverting Buck Boost Reference Design 2020/7/21

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援