PMP23332

交錯式和多相反相降壓-升壓轉換器參考設計

PMP23332

設計檔案

概覽

此參考設計運用 UCD3138064A 做為數位控制器,使用支援雙相峰值電流模式控制的能力來控制反相降壓升壓。此設計採用軟切換技術提升電源效率。輸入電壓範圍為 -62 V 至 -36 V。輸出電壓範圍可在 28 V 至 52 V 之間調整。預設輸出電壓為 48-V,最大電流為 14 A。

特點
  • 97.1% 以上的高效率
  • 交錯式二相峰值電流模式 (PCM) 控制
  • 三相與電壓模式 (VM) 控制
  • MOSFET 的零電壓切換
  • 預偏壓啟動
  • 相位間的電流平衡
輸出電壓選項 PMP23332.1
Vin (最小值) (V) -62
Vin (最大值) (V) -36
Vout (Nom) (V) 48
Iout (最大) (A) 2.56
輸出功率 (W) 122.88
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Buck Boost- Inverting
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3522 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMBG7.PDF (2965 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

PDF | HTML
TIDMBG6.PDF (354 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMBG9.ZIP (3445 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGE2.ZIP (8191 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

PDF | HTML
TIDMBG8.PDF (23931 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

PDF | HTML
TIDMBG5.PDF (967 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

LP2985A具高準確度的 150-mA 16-V 低壓降 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式閘極驅動器

UCC21225A採用雙輸入、5V UVLO 和 LGA 封裝的 2.5kVrms、4A/6A 雙通道絕緣式閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、軌至軌運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
類比溫度感測器

LM60具 6.25mV/°C 增益和 TO-92 選項的 ±2°C 類比輸出溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064A適用隔離式電源的高度整合數位控制器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161寬輸入 4.5-V 至 100-V、1-A 同步降壓 / Fly-Buck 轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Interleaved and Multiphase Inverting Buck-Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2023/6/20

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援