PMP41114

3.6kW,54V 單相 AC 轉 DC 整流器參考設計,皆採用 GaN 開關

PMP41114

設計檔案

概覽

此參考設計為數位控制的 3.6kW,54V 單相 AC 轉 DC 整流器,皆採用 GaN 開關。此設計示範採用標準外型尺寸的模組化硬體系統通用備援電源供應器 (M-CRPS)。輸入級選擇單相圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC),而輸出級則選擇配備全橋式同步整流器 (FB SR) 的全橋式雙電感器 - 電容器 (FB LLC) 轉換器。在半負載時,LLC 級效率達到 98.5%,而 PFC 級效率則達到 98.92%。

特點
  • 伺服器電源的系統參考設計
  • 3.6kW,54V 輸出,尺寸為 185mm × 73.5mm × 40mm(含外殼)
  • 所有 GaN 開關的效率均高於 80+ 鈦金效率
  • 具有 PCB 繞組的超精巧 LLC 模組
  • 採用開放運算計畫 (OCP) M-CRPS 標準的完整功能示範
輸出電壓選項 PMP41114.1
Vin (最小值) (V) 90
Vin (最大值) (V) 264
Vout (Nom) (V) 54
Iout (最大) (A) 67
輸出功率 (W) 3618
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 AC
拓撲結構 Boost- PFC^Full Bridge- LLC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT436.PDF (1050 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMDZ4.PDF (510 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMDZ6.ZIP (359 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMDZ5.ZIP (92733 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGW5.ZIP (5419 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMDZ3.PDF (3644 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMDZ2.PDF (403 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

Real-time digital power MCUs

TMS320F280039C搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU

產品規格表: PDF | HTML
霍爾效應電流感測器

TMCS1133具有 AFR 和 ALERT 功能的 80ARMS、1MHz 霍爾效應電流感測器

產品規格表: PDF | HTML
霍爾效應電流感測器

TMCS1100具有外部參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器

產品規格表: PDF | HTML
氮化鎵 (GaN) 功率級

LMG3522R030具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 650-V 30-mΩ GaN FET

產品規格表: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280023具有 100 MHz、FPU、TMU、64 kb 快閃記憶體的 C2000™ 32 位元 MCU

產品規格表: PDF | HTML
理想二極體與 ORing 控制器

LM5050-26V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

產品規格表: PDF
4-20mA 訊號調節器

XTR111具 3-V 至 15-V 穩壓器和電阻器設置 I/O 比率的電壓到電流轉換器/發射器

產品規格表: PDF | HTML
氮化鎵 (GaN) 功率級

LMG3650R025具有整合式驅動器、防護和零電壓偵測的 650V 25mΩ TOLL 封裝 GaN FET

產品規格表: PDF | HTML
氮化鎵 (GaN) 功率級

LMG3100R017具有整合式驅動器的 100V 1.7mΩ GaN FET

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches PDF | HTML 2025/3/11

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援