TIDA-00707

適用於電信和伺服器 PSU、具有電錶且效率高達 97.5% 的 1kW 精巧型數位 PFC 前端參考設計

TIDA-00707

設計檔案

概覽

TIDA-00707 是一款 1-kW,精巧型 (100mm X 80mm) 功率因數轉換器 (PFC),專為電信、伺服器和工業電源供應器設計。此參考設計為連續傳導模式升壓轉換器,使用 UCD3138A 數位電源供應控制器實作,並內建所有保護。硬體設計和測試,以通過傳導式排放,突波及 EFT(依 EN55014)需求。

此參考設計提供就緒的前端 PFC 平台,可處理高達 1kW 的各種電源供應器,改善整體系統性能,降低匯流排電容,降低 RMS 電流及前端保護。符合嚴格的電流 THD 與功率因數規範,並防止輸出過電流,過電壓和欠電壓情況發生。

特點
  • 廣大的運作輸入範圍:195-V 至 270-VAC
  • 專為驅動廣泛的下游 DC/DC 轉換器和高達 1kW 的逆變器饋電馬達而設計
  • 高功率因素 > 0.99 與 < 5% 中滿負載(50% 至 100%)的 THD;符合目前 IEC 61000-3-2 的 THD 法規
  • 在整個操作電壓範圍內全負載時,> 97% 的高效率
  • 採用簡單小型 PCB 外型尺寸 (100 x 82mm) 的 PFC 轉換器設計
輸出電壓選項 TIDA-00707.1
Vin (最小值) (V) 195
Vin (最大值) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (最大) (A) 2.56
輸出功率 (W) 998.4
隔離式/非隔離式 Non-Isolated
輸入類型 AC
拓撲結構 Boost- PFC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRKP0.PDF (237 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRKO8.PDF (160 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRKO7.PDF (633 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV704150-mA 24V 超低 IQ 低壓降 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
精密運算放大器 (Vos < 1mV)

OPA2376雙路、精密、低雜訊、低靜態電流運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7321C低功耗、雙通道、1/1、25Mbps 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
低壓側驅動器

UCC27517A具有 5-V UVLO 和負輸入電壓處理功能的 4-A/4-A 單通道閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016/10/24
技術文章 即時控制技術如何實現可靠、可擴充的高電壓設計 PDF | HTML Download English Version PDF | HTML 2024/7/1

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-00443 適用於逆變器饋電驅動且效率 98% 的 230V、900W、PFC 參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援