TIDA-01629

48V/500W 三相逆變器,具有用於伺服驅動器的智慧閘極驅動器參考設計

TIDA-01629

設計檔案

概覽

對於高達 60VDC 的精巧 DC 饋電驅動器來說,效率,保護及整合是重要的設計因素。此參考設計展示了額定 48VDC 輸入和 10ARMS 輸出電流的三相位逆變器。  100V 智慧型三相閘極驅動器 DRV8350R 搭載整合式降壓轉換器,以及配備超低閘極充電的六個 100V NexFET™ 功率 MOSFET,可實現功率級的高效運行。  使用 DRV8350R 的內部保護功能,可防止功率級過熱、過電流及馬達端子與馬達端子接地之間短路。使用 INA240 實現精密的相位電流感測。此介面為 3.3V I/O,可連接 C2000™ MCU 等主機 MCU,以進行無刷 AC 馬達控制。

特點
  • 三相逆變器具有 24-60VDC 輸入和 10Arm 連續相位電流,且適用於伺服驅動器
  • 極高的峰值效率 (99.0%) 可免去對散熱器或冷卻風扇的需求
  • 智慧型三相閘極驅動器 DRV8350R 具有晶片內建硬體保護和整合式 DC/DC 降壓,適用於閘極驅動器供電
  • 完整保護的功率級:擊穿、過電流、短路、欠電壓、過熱保護
  • 範圍從 50mA 至 2A 的可編程閘極驅動器源極/汲極電流,可簡化效率與 EMI 性能最佳化(包括 VGS 交握與最短失效時間插入),以避免擊穿
  • 採用同相分流測量 (1mOhm) 的電流感測,搭配 INA240 高共模拒斥零漂移電流感測放大器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUE60.PDF (7449 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRX52.PDF (447 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRX51.PDF (66 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRX54.ZIP (3323 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCEW1.ZIP (662 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRX53.PDF (1859 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRX50.PDF (453 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

分流電壓參考

TLV431B-Q1車用、低電壓可調式精密分流穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
類比溫度感測器

TMP235支援 10 mV/C 的 1C 類比溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
BLDC 驅動器

DRV8162具有 STO 功能的最大 105V 單半橋智慧型閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
BLDC 驅動器

DRV8350R具降壓穩壓器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
電源模組 (整合式電感器)

LMZM23601採用 3.8-mm × 3-mm 封裝的 36-V、1-A 降壓 DC-DC 電源模組

產品規格表: PDF | HTML
RS-485 & RS-422 收發器

THVD1550具 ±18-kV IEC ESD 保護的 5-V RS-485 收發器

產品規格表: PDF | HTML
類比電流感測放大器

INA240具強化型 PWM 抑制的 -4 至 80V、雙向、超精密電流感測放大器

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B100-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 5 mm x 6 mm、4.9 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162具 DCS-Control™ 的 3V-17V 1A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 48-V, 500-W, Three-Phase Inverter With Smart Gate Driver Reference Design 2018/9/25
電子書 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020/2/12
技術文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019/9/12
技術文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019/6/7
技術文章 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019/2/1

相關設計資源

硬體開發

開發套件
LAUNCHXL-F28379D 適用 C2000™ Delfino™ MCU 的 F28379D LaunchPad™ 開發套件

軟體開發

驅動程式或資料庫
CONTROLSUITE controlSUITE™ 套裝軟體:適用於 C2000™ 微控制器的軟體和開發工具

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援