TIDA-050045
Type-3 IEEE802.3bt 就緒主動箝位順向轉換器 PoE 供電裝置參考設計
TIDA-050045
概覽
此 TI 參考設計展示了適用於 PoE 供電產品 (PD) 的 Type-3、6 級、51 W 主動箝位順向轉換器。TPS23730 PD 控制器提供偵測和分類,同時具有一個 PWM 控制器。此設計採用 37 V 至 57 V PoE 輸入,並為 IP 網路攝影機和無線存取點等應用輸出 5 V 軌。
特點
- IEEE802.3bt Type 3 相容 PoE PD
- 適用返馳或主動箝位順向配置的整合式 PWM 控制器
- 可減少 EMI 的頻率抖動
- 具進階啟動與 Hiccup 模式過載保護的緩啟動控制
- 自動保持功率特徵 (MPS)
- 緩停關機
通訊設備
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計指南 | Type 3 IEEE802.3bt-ready Active Clamp Forward Converter PoE Powered Device Refe | PDF | HTML | 2020/9/21 |