選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC

BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V8
發行日期: 2025/8/14
產品
BLDC 驅動器
DRV8311 具有整合式 FET 的 3V 至 20V、3 相無刷直流馬達驅動器 DRV8311-Q1 具有整合式 FET 的最大 24V abs、3 至 20V、3 相無刷 DC 馬達驅動器,適用於汽車應用 DRV8316 具整合式電流感測和整合式 FET 的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8316-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8316C 具整合式電流感測、FET 和強化 CSA 規格的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8316C-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8317 具有整合式 FET 和電流感測的 24-V 最大值 5-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8376 具有整合式電流感測和整合式 FET 的 70V 最大 4.5A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8376-Q1 具有整合式電流感測的車用 70V 最大值 4A 峰值三相馬達驅動器
整合式控制 BLDC 驅動器
MCF8315C 最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315C-Q1 車用、最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315D 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)4A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316A 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316C-Q1 車用、40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316D 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)8A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316A 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316A-Q1 車用 40V 最大值、8A 峰值、無感測梯形控制 3 相位 BLDC 馬達驅動器 MCT8316Z 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316Z-Q1 汽車 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器

版本資訊

Update to the current BLDC calculator linked on the pages for the products covered by the calculator.

最新功能

  • added calculator sheets that cover the MCF8315C packages