選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.7.2
發行日期: 2026/1/21
產品
可編程邏輯裝置 (PLD)
TPLD1201 具有八個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置 TPLD1201-Q1 具有八個通用型輸入或輸出的車用可編程邏輯裝置 TPLD1202 具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的可編程邏輯 IC TPLD1202-Q1 具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的車用可編程邏輯 IC TPLD2001 具有 18-GPIO 和可選 I²C/SPI 的可編程邏輯裝置 TPLD2001-Q1 具有 18-GPIO 和可選 I²C/SPI 的車用可編程邏輯裝置 TPLD801 具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置 TPLD801-Q1 具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的車用可編程邏輯裝置

版本資訊

Program to configure TI Programmable Logic Devices

最新功能

  • Fixed bug with simulations not running with "_" in pin names
  • Fixed bug with enabling multi-device resulting in an error
  • Fixed bug with placing device orders