基于GaN的高压大功率电源设计的优化
00:32:22
|
14 DEC 2021
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 这些更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 这些因素加上高可靠性使 GaN 成为高压、大功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲深入探讨了拓扑选择、最佳工作频率、Layout、热管理、控制等主题,探讨了如何有效利用 GaN 来充分优化您的设计。
Resources
-
arrow-right PMP22650: GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design -
arrow-right LMG3522R030-Q1:Automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting -
arrow-right TMS320F28388D: ACTIVE C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT