我們提供整合資料轉換器、類比與數位功能的廣泛無線收發器產品組合,以系統級方式進行無線基礎架構&通訊應用。我們的產品組合支援 2G-6G 技術和開放式無線電存取網路 (O-RAN) 需求。支援大規模 MIMO 無線電、遠程無線電單元、小型蜂窩、中繼器、分散式天線系統 (DAS) 和飛細胞等應用。此外,我們的收發器也可用於各種 Satcom 終端設備,從通訊有用負載到地面站/閘道器,再到 satcom 使用者終端中的數據機。我們支援多種頻帶,包括 3GPP 頻帶、MSS(移動衛星服務)頻帶和新出現的地面和非地面網路頻帶。我們的收發器具備整合式數位預失真 (DPD) 與波峰因數抑制 (CFR) 技術,可大幅簡化系統設計和提升系統功率效率,同時支援採用分頻和分時雙工模式(FDD 和 TDD)的多重頻帶。運用我們的高性能 RF 收發器,您可設計從地面到太空的各種無線通訊.
為何要為您的無線基礎設施系統選擇 TI?
強化訊號完整性
以 RF 取得清晰訊號,以流暢地進行系統中訊號的放大與傳輸。
提升電源效率
以低功耗、高性能收發器提升電源效率,同時維持裝置可靠性。
成本最佳化、靈活設計
運用我們收發器產品組合的靈活性,選擇適合工作的產品,以降低物料清單成本。
實現適合您設計的收發器架構
更高的頻寬、更優異的可擴展性和更低的成本,都是當今無線基礎架構系統的要求。我們的射頻 (RF) 取樣收發器配備齊全,可處理您的設計挑戰。
- 高速資料轉換器。我們的收發器配備數位至類比轉換器,以及可達 12 GSPS 的類比至數位轉換器。
- 小型封裝。運用我們的 17 mm by 17 mm 覆晶式球柵陣列封裝,實現空間有限的設計。
- 可靠性保護。在收發器上整合 RF 過載偵測器,以提升裝置可靠性保護。
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
此應用報告著重在 JESD204,可協助您了解是否該升級序列介面,以及從 JESD204B 升級至 JESD204C 前應考慮的事項。
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
本應用說明示範如何在 TDD 模式下設定 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 評估模組 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 進行 TDD 測量。
隨著產界的進步,縮小系統尺寸與提高系統效率的需求也持續增加。我們的零中頻 (IF) 收發器可大幅改善系統尺寸、重量與功率,且不會影響效能。
- 低功耗。以我們的零中頻收發器降低功耗,以減少設計的功率預算。
- 高頻寬。我們的產品擁有寬廣的無線電頻率範圍,可提供靈活性以滿足您的設計需求。
- 小型封裝。運用我們的 17 mm by 17 mm 覆晶式球柵陣列封裝,實現空間有限的設計。
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
此應用報告著重於數位預失真 (DPD) 的重要性、其提供的優點,以及 AFE77xx 產品系列為何適合採用 DPD 的系統。
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
本應用說明示範如何在 TDD 模式下設定 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 評估模組 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 進行 TDD 測量。
Technical Resources
White paper
Enabling Triple-Band Base Station Radio Design Using AFE7769D Featuring Skyworks Power Amplifiers
此測試報告說明如何使用收發器,在多個採用數位預失真 (DPD) 技術的應用實例中,將功率放大器線性化。
採用 TI AFE7769D 和 Altera Agilex 7 的同級最佳 DPD 性能
觀看此影片,了解 Hitek Systems 設計的開發套件,其搭載 TI 的 AFE7769D 與 Altera 的 Agilex 7 FPGA。