資料擷取

利用我們的高性能訊號鏈,設計涵蓋多種頻寬和應用的準確 DAQ

資料擷取系統 (DAQ) 在許多測試環境中都是重要元件。DAQ 與各種感測器介接,以收集實際資料進行分析和視覺化。對包括汽車與航太測試等眾多產業而言,準確的資料收集是設計、原型製作與測試程序中的重要步驟。我們透過領先業界的裝置,支援使用各種轉換器的設計,進而實現靈活的系統,以因應各種測試與測量應用。

為何要為您的資料擷取應用系統選用 TI?

checkmark

高性能系統

利用可因應各種訊號鏈頻寬的裝置,滿足您的性能需求。

checkmark

元件整合

利用我們的整合式裝置提高通道密度,進而實現更小的通道尺寸和更簡單的訊號鏈。

checkmark

低雜訊電源

從我們廣泛的產品組合中選擇低雜訊電源裝置,進而強化系統性能。

針對不同資料擷取應用進行工程設計

選擇專為橋接器和熱電偶測量設計的裝置。我們的高性能資料轉換器可提供準確的測量,並具有低雜訊和低功耗。

我們的專屬產品指南可助您將設計最佳化,並將訊號鏈錯誤降到最低。

Application note
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
電阻溫度偵測器 (RTD) 是用於測量溫度的感測器。不過,若要利用精密類比轉數位轉換器準確進行測量,就需注意設計與計算中的細節。
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
若要以精密類比轉數位轉換器 (ADC) 實現最準確的橋接測量,需要詳細了解這些感測器的運作方式、其連接至 ADC 的方式,以及 ADC 的配置方式。
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)
熱電偶是在多種應用中都會使用的溫度感測器。此應用說明提供熱電偶概覽,其中探討了運作原理、功能和各種溫度測量方法。
PDF | HTML
Featured products for 應變和溫度測量
ADS124S06 現行 適用於精密感測器量測且具有 PGA 和電壓參考的 24 位元、4-kSPS、6 通道 delta-sigma ADC
ADS1261 現行 適用於工廠自動化且具有 PGA、VREF、IDAC 和 AC 激磁的 24 位元、40-kSPS、10 通道 delta-sigma ADC
ADS127L21 現行 具可編程 IIR 和 FIR 濾波器的 24 位元、512-kSPS 寬頻 Delta-Sigma ADC

為振動與聲音測量設計高性能訊號鏈。使用我們的寬頻裝置,在整個測量頻寬中達到良好的準確度。

我們的裝置具備整合式緩衝器和驅動器,可將元件數量降至最低,並縮小解決方案尺寸。

Design guide
Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design
此參考設計針對適用於振動感測應用的同步四通道寬頻高解析度介面,說明了其理論、設計與測試。
PDF | HTML
Design guide
Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A)
此參考設計針對在資料擷取和數位萬用表中用於 DC 測量的高性能訊號鏈,說明了其理論、設計與測試。
PDF | HTML
Featured products for 振動與聲音測量
ADS127L21 現行 具可編程 IIR 和 FIR 濾波器的 24 位元、512-kSPS 寬頻 Delta-Sigma ADC
PGA855 現行 具有低雜訊、寬頻、全差動輸出可編程增益儀器放大器
OPA140 現行 具有軌至軌輸出的單通道、11-MHz、低雜訊 36-V JFET 精密運算放大器

設計與開發資源

參考設計
整合式低漂移精密數位萬用表和資料擷取訊號鏈參考設計

此參考設計說明用於 DC 量測之高性能訊號鏈的理論、設計與測試。主要目標應用是數位萬用表 (DMM),但此設計也適用於其他應用,例如資料擷取 (DAQ) 和狀況監控。此設計使用高性能 24 位元類比轉數位轉換器 ADS127L21,以及低雜訊可編程增益放大器 PGA855,並具備 ±2.4ppm 的典型非線性與低溫度致漂移,進而實現高 DC 準確度。這些裝置皆高度整合,可簡化整體訊號鏈設計。

參考設計
適用於 18 位元 SAR 資料轉換器的最佳化類比前端 DAQ 系統參考設計
TIDA-01050 參考設計旨在改善通常與自動測試設備相關的整合、功耗、性能和時脈問題。此設計適用於任何 ATE 系統,但最適用於需要大量輸入通道的系統。
參考設計
最佳化抖動以實現最大 SNR 和取樣率的 20 位元隔離式資料採集參考設計
TIDA-01035 是 20 位元、1MSPS 隔離式類比輸入資料採集參考設計,展示如何解決數位隔離式資料擷取系統典型的性能挑戰,並將其最佳化。
  • 透過有效降低隔離邊界中 ADC 取樣時脈抖動,大幅提升高頻 AC 訊號鏈性能(SNR 與 THD)
  • 免除數位隔離器帶來的傳播延遲,或是將其降到最低,就能充分提高取樣率
  • 使用跨接器,提供是否使用抖動抑制技術來評估性能的選項
  • 包含詳細的時序分析、詳細說明隔離器的附加抖動對資料輸送量的影響

與資料擷取相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

精確 ADC ADS127L21 現行 具可編程 IIR 和 FIR 濾波器的 24 位元、512-kSPS 寬頻 Delta-Sigma ADC
精確 ADC ADS9219 現行 採用 6mm x 6mm QFN 封裝且具有 ADC 驅動器和參考驅動器的 2 通道 18 位元 20 Msps/通道
可編程與可變增益放大器 (PGA 與 VGA) PGA855 現行 具有低雜訊、寬頻、全差動輸出可編程增益儀器放大器
精密運算放大器 (Vos < 1mV) OPA140 現行 具有軌至軌輸出的單通道、11-MHz、低雜訊 36-V JFET 精密運算放大器
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz) OPA817 現行 800MHz、高精度、單一增益穩定 FET 輸入 e-trim™ 運算放大器