Software
利用我們的 Zero Code Studio 加速程式碼開發與評估
無需程式設計語言或 IDE,即可在數分鐘內設定、開發與快閃應用程式碼。
使用易於理解的功能區塊建立應用程式碼。
在任何 M0 裝置上快速開始進行軟體開發
在單一位置取得範例程式碼、驅動程式、MSP 子系統與說明文件,輕鬆啟動您的 MSPM0 專案。
StartHub 可協助您使用任何編譯器或 IDE 更快地開發軟體。選擇裝置後,請依終端設備、技術、作業系統等條件篩選程式碼。
使用您選擇的 RTOS 進行開發
透過 Zephyr Project GitHub 儲存庫中提供的裝置支援,開始 MSPM0 的下一個 Zephyr OS 專案。
直接從 MSPM0 SDK 匯入適用於 FreeRTOS 核心的入門專案。
使用 MSPM0 的程式庫簡化應用開發
透過應用軟體快速實現功能安全、馬達控制應用等解決方案。
MSPM0 SDK
MSPM0 SDK 提供專為最佳效能與記憶體利用率而設計的軟體,其中包括易於使用的範例、各種工具、驅動程式和程式庫,以及單一軟體套件的隨附文件。
透過 TI CCStudio™ StartHub,在單一平台下載 MSPM0 SDK 或開始軟體開發。
中介軟體
MSPM0 SDK
The MSPM0 SDK provides software designed for optimal performance and memory utilization including easy-to-use examples, a wide variety of tools, drivers, and libraries, and accompanying documentation under a single software package.
Download the MSPM0 SDK or get started with software development in one place using TI's CCStudio™ StartHub.
適合不同應用領域和產業的程式庫和通訊協定堆疊中具有各種不同的中介軟體,其中包括汽車、電器設備、建築和工廠自動化等
車用
SIMMA-3P-LIN-STACK
廣大的市場
EEPROM 模擬程式碼範例
GUI 編譯器程式庫
建築自動化
DALI 程式碼範例
PIR 動作偵測示範
SASI 煙霧探測器示範
能源量測
工廠自動化
功能安全
數學函式庫
醫療
馬達控制
無感測器磁場定向馬達控制程式庫
電源管理
安全性
Boot Image Manager 範例
使用選擇的 IDE 進行開發和偵錯
MSPM0 SDK 可搭配各種整合式開發環境 (IDE) 使用,以進行開發,並為嵌入式應用偵錯。IDE 在隨附之 CCStudio™ SysConfig 等配置工具協助下,可加速開發。
利用視覺開發工具簡化軟體配置
MSP Zero Code Studio 是一款視覺設計環境,讓使用者能在短時間內設定、開發及執行微控制器應用程式。無需撰寫程式碼,也不需要 IDE。
SysConfig 提供直覺式圖形使用者介面,可用於配置針腳、周邊設備、時鐘和其他元件。SysConfig 會自動偵測、找出並解決衝突,以加速軟體開發。
探索我們的編譯器選項,有效最佳化性能、程式碼大小與開發工作流程
編譯器對於微控制器(如 MSP 系列)的軟體開發至關重要。編譯器能將高階語言轉譯為機器專用程式碼,從而簡化軟體的開發與維護流程。開發人員透過編譯器能專注於功能程式碼的實作,無需處理底層細節,從而加速開發流程。
選擇適合的偵錯器以啟用斷點處理、記憶體檢查及進階追蹤功能。
透過偵錯器識別與隔離錯誤,加速軟體開發流程,同時簡化錯誤修正與程式碼最佳化工作。
瀏覽我們的程式設計工具系列,以整合至您的開發流程中。
從基礎的板載快閃記憶體程式設計,到高容量的群組程式設計工具,提供可擴展的程式設計解決方案供您選擇。
簡化將應用程式碼從 STM8S003 移轉至 MSPS003 的作業
STM8S003 至 MSPS003 移轉工具提供一系列軟體、工具和文件,可簡化將應用從 STM8S003 裝置系列移轉至針腳相容之 MSPS003 (MSPM0C110x) 裝置的作業。
IDE
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。
AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)
ARM® Keil® MDK
MDK Microcontroller Development Kit
ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)
IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench delivers a complete development toolchain for building and debugging embedded applications for your selected target microcontroller. The included IAR C/C++ Compiler generates highly optimized code for your application, and the C-SPY Debugger is a fully integrated debugger for (...)
配置
可為 MSPM0 MCU 配置、開發、編譯及編程應用程式的視覺開發工具
MSP Zero Code Studio 是一款可簡化韌體開發的視覺設計環境,並且能在數分鐘內設定、開發及執行微控制器應用程式,無須編碼,也不需要 IDE。提供獨立下載或雲端版本。
系統配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
編譯器
適用於 TI C/C++ 編譯器的安全與網路安全編譯器驗證套件
TI 編譯器驗證套件是為了協助客戶針對使用的 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 編譯器進行驗證所開發,以確保符合功能安全與網路安全標準。
提供兩種驗證套件類型:
- 此安全編譯器驗證套件 (CQKIT) 可用於符合 IEC 61508、ISO 26262 以及 EN 50657 標準的功能安全開發。
- 此安全與網路安全編譯器驗證套件 (CSQKIT) 既可用於功能安全開發 (EN 50657 已更新為 EN 50716),亦可用於符合 ISO 21434 標準的網路安全開發。
請注意:每個編譯器版本只有較早的 CQKIT 或 CSQKIT
(...)
GCC - 適用於 MSP 微控制器的開放式原始碼編譯器
MSP430™ GCC 開放原始碼套件是一個完整的偵錯器和開放原始碼 C/C++ 編譯器工具鏈,用於基於 MSP430 微控制器的嵌入式應用程式的構建和偵錯。此編譯器支援所有 MSP430 裝置,無程式碼大小限制。此編譯器可透過命令行單獨使用,也可載入 Code Composer Studio v6.0 或更高版本內使用。無論您使用的是 Windows®、Linux® 還是 Mac OS X® 環境,均可立即開始使用此編譯器。
MSP430 GCC 開放原始碼關鍵元件:
MSP430 GCC 編譯器自 2018 年起由 TI 所有,並由 Mitto Systems 維護(以前由 Somnium (...)
IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench delivers a complete development toolchain for building and debugging embedded applications for your selected target microcontroller. The included IAR C/C++ Compiler generates highly optimized code for your application, and the C-SPY Debugger is a fully integrated debugger for (...)
ARM® Keil® MDK
MDK Microcontroller Development Kit
ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)
偵錯器
XDS110 JTAG 偵錯探測器
德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。同時,所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。 對於針腳上的核心追蹤,則需要 XDS560v2 PRO TRACE。
德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器(具有用於 TI 14 針腳和 Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 (...)
偵錯探針的 SEGGER J-Link 系列
SEGGER J-Link 是業界領先的嵌入式系統開發除錯探針系列。J-Link 以其卓越的速度、可靠性與多功能性著稱,已成為全球開發人員的首選工具。二十多年來,這些探針在各種嵌入式應用與產業中,對於高效率的除錯、程式燒錄與效能分析都扮演了不可或缺的角色。
J-Link 除錯探針是優化除錯與快閃記憶體燒錄體驗的首選解決方案。使用者可享受破紀錄的快閃載入器、最高可達 4 MB/s 的 RAM 下載速度,以及在微控制器快閃記憶體中設定無限制斷點的能力。這種速度、彈性與可靠性的組合,使 SEGGER J-Link 成為任何嵌入式系統開發人員不可或缺的工具。
若要檢視 J-Link 支援的 TI (...)
串流追蹤探針的 SEGGER J-Trace 系列
SEGGER 的 J-Trace 是一款專業的串流追蹤探針,配備完整的功能清單,專為滿足嵌入式開發人員的除錯需求而設計,並提供最佳的追蹤體驗。具備無限制串流追蹤、即時程式碼剖析與即時程式碼覆蓋率等功能,J-Trace 可幫助開發人員有效隔離並識別難以發現的程式缺陷。
J-Trace 支援多平台,包括 Windows、macOS 及 Linux,應用範圍廣泛。它與大多數熱門 IDE 相容,確保能無縫整合進各種開發環境中。
SEGGER 已針對下列 TI 裝置進行 J-Trace 測試,並建立參考專案以驗證(串流)追蹤功能:AM3359、AM3517、Jacinto 7 (...)
程式設計工具
UniFlash 快閃記憶體編程工具
UniFlash 是 TI 龐大 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是一款用於在 TI 微控制器與無線連線裝置上對晶片內快閃記憶體進行燒錄,以及在 TI 處理器上對板載快閃記憶體進行燒錄的軟體工具。UniFlash 提供圖形化介面與命令行介面,並可在桌面上或雲端中執行。
UniFlash 可從 CCStudio™ 開發人員區上的雲端執行,或在下載後於 Windows®、Linux® 和 macOS® 電腦中使用。
請注意,mmWave、AMx、K2G 和 J7 裝置不支援 macOS。AMx、K2G 和 J7 裝置僅於命令列上支援。
適用於高容量大量生產和 gang 編程的 SEGGER Flasher
SEGGER Flasher 是一系列專業的電路內編程器 (ICP),專為維修服務環境、原型編程以及大量生產而設計。它們能夠對微控制器、系統單晶片 (SoC) 以及外部 SPI 介面快閃記憶體中的非揮發性記憶體進行編程,並支援透過多個 I/O 引腳進行串行與並行資料傳輸。
適用於獨立式與整合式快閃且快速可靠的 gang 編程解決方案
C-GANG 是一款低成本的 gang 程式設計工具,可同時編程多達六個相同的目標。本產品相容於各種 TI 微控制器,包括 MSPM0、MSP430 及 C2000 裝置。
硬體
使用 LaunchPad™ 開發套件,運用可讓您靈活評估 MCU 的模組化生態系統,開始評估我們的 MSPM0 MCU 產品組合。將 MSPM0 LaunchPad 與德州儀器 BoosterPack™ 配對使用,即可新增外部資料轉換器、TFT 顯示器、無線通訊等額外功能。
LaunchPad™ 開發套件
適用於 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1117 LaunchPad™ 開發套件
MSPM0L1117 Launchpad 是以 MSPM0L1117 為基礎的易用評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0L1117 M0+ 平台上開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含 3 個按鈕、2 個 LED(1 個為 RGB)及 40 針腳接頭,以輕鬆連接針腳。
適用於 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件是基於 MSPM0L1306 的易用型評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含三個按鈕、兩個 LED (一個是 RGB LED)、一個類比溫度感測器和光感測器。
MSPM0L2228 LaunchPad™ 開發人員套件評估模組
MSPM0L2228 LaunchPad™ 開發套件是適用 MSPM0L2228 微控制器 (MCU) 的易用評估模組 (EVM)。LaunchPad 開發套件包含 MSPM0Lx22x 微控制器平台開發所需的所有元件,內建板載偵錯探測器可進行程式設計、偵錯,以及 EnergyTrace™ 技術。電路板還具有板載按鈕、LED、RGB LED 和七段式 LCD 面板與 1 個 100mF 超級電容器。
適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件
LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件是基於 MSPM0G3507 的易用型評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0G3507 M0+ MCU 平台上開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含三個按鈕、兩個 LED (一個是 RGB LED) 和一個類比溫度感測器和光感測器。此外也具備外部緩衝器,可在 4 MSPS 顯示高速 ADC 性能。
LP-MSPM0G3519 評估模組
LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 開發套件是基於 MSPM0G3519 的易用型評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0G3519 M0+ MCU 平台上開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含三個按鈕、兩個 LED (一個是 RGB LED) 和超過 80 個針腳。運用最佳配置的 ADC 和 DAC 低通濾波器預留位置,以及 Launchpad 背面提供的外部參考選項,改善類比結果。
適用於 24-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 開發套件
LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開發套件是基於 MSPM0C1104 的易用型評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0C1104 M0+ MCU 平台上開發所需的一切,包括用於在更小的外形尺寸中進行編程和偵錯的板載偵錯探測器。電路板包含兩個按鈕和一個 LED。
音訊
音頻訊號處理 BoosterPack 插入式模組
插入 LaunchPad™ 開發套件時,BOOSTXL-AUDIO BoosterPack™ 外掛程式模組可擷取來自麥克風的音訊輸入,並透過板載喇叭輸出音訊。還支援耳機輸入和輸出。此音訊輸入/輸出串流可讓開發人員實驗附加 LaunchPad 開發套件上微控制器 (MCU) 的數位訊號處理 (DSP) 和濾波功能。
有多種選項(可透過 BoosterPack 上的跨接器選擇)將喇叭連接至 Launchpad 的 MCU:(1) 透過 SPI 將音訊資料輸出到音訊 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接連接到 LaunchPad MCU 上的 DAC(若有);或 (3) (...)
SimpleLink Wi-Fi CC3200 音訊 BoosterPack
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音訊 BoosterPack 可利用 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 裝置上的數位音訊週邊設備 [I2S] 進行評估與開發。其包含用於驅動喇叭的 D 類功率放大器以及和支援可編程音訊處理的超低功耗音訊轉碼器 TLV320AIC3254。喇叭、耳機和麥克風另售。
此 BoosterPack 可與 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (CC3200-LAUNCHXL)、SimpleLink™ 多標準 CC26x2R 無線 MCU LaunchPad™ 開發套件或 SimpleLink™ (...)
應用特定
PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計
PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組是 TIDA-010935 參考設計的可訂購版本。 這個 BoosterPack 插入式模組與適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件配合使用,可使用 UART 至 PLC THVD8000 和 THS6222 線路驅動器實現電力線通信 (PLC)。 探索 THS6222 裝置失真性能和輸出驅動、THVD8000 開/關鍵控調變以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬體和軟體功能的優勢,從而為各種應用啟用 PLC。
Fuel Tank MKII 電池 BoosterPack 插入式模組
Fuel Tank MKII BoosterPack™ 外掛程式模組是新一代的原裝 Fuel Tank BoosterPack 模組。它包括新一代 TI 電池監控 IC 和其他新功能,讓其更易於使用。其可讓 TI LaunchPad™ 開發套件由隨附的充電式鋰聚合物電池供電,以實現行動應用開發與評估。
Fuel Tank MKII BoosterPack 外掛程式模組包含板載鋰聚合物電池充電器和電量計,可提供電池的重要參數,包括溫度、充電狀態、容量等。BoosterPack 模組隨附鋰聚合物電池芯,可透過開關斷開,並透過板載 micro USB 連接器充電。
此 BoosterPack (...)
SPI 至 CAN FD SBC + LIN 收發器 BoosterPack™ 插入式模組
TRS3122E:RS-232 收發器 BoosterPack™ 插入式模組
BOOSTXL-RS232 是用於 TI LaunchPad™ 開發套件的 BoosterPack™ 外掛程式模組。BOOSTXL-RS232 利用業界第一款 1.8-V 無電感器低功耗 RS-232 收發器 TRS3122E,實現快速 RS-232 原型設計。此電路板配備 DB-9 連接器和 LaunchPad 開發套件的標準 40 針腳標頭。這些搭配一起後,可提供與 LaunchPad 開發套件和外部 RS-232 序列埠簡易連接的方式。BoosterPack 外掛程式模組也配備標頭,可讓 TRS3122E 的驅動器輸入與接收器輸出被指派至連接的 LaunchPad (...)
通訊
SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗 CC2650 模組 BoosterPack™ 外掛程式模組
SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗 CC2650 模組 BoosterPack 外掛程式模組可快速輕鬆地將藍牙低功耗新增至 LaunchPad™ 開發套件。只要將 CC2650 模組 BoosterPack 套件插入 MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad 套件即可開始使用!在這裡可找到開始著手開發的軟體範例。
CC2650 模組 BoosterPack 套件是使用無線網路處理器軟體進行編程,可讓您透過簡易 UART 介面在任何應用中加入藍牙低功耗連線功能。模組 BoosterPack 套件也包括編程和偵錯 CC2650 模組所用的 JTAG (...)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 雙頻無線網路處理器 BoosterPack™ 外掛程式模組
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 無線網路處理器 BoosterPack™ 插入式模組
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 無線網路處理器可提供使用者在任何微控制器 (MCU) 中加入 Wi-Fi 的彈性。CC3120 BoosterPack™ 外掛模組 (CC3120BOOST) 是一款可輕易連接至 TI 的 MCU Launchpad 套件(提供給 MSP-EXP432P401R 的軟體範例)的電路板,因此能快速進行軟體開發。CC3120BOOST 可插入進階模擬 BoosterPack (CC31xxEMUBOOST),並可連接至模擬 MCU 和 SimpleLink Studio 的 PC。最後,此套件也可透過轉接器電路板連接至 TI 的 (...)
控制
採用 DRV8711 與 CSD88537ND 的步進馬達 BoosterPack
BOOST-DRV8711 是一款基於 DRV8711 步進馬達預驅動器和 CSD88537ND 雙 N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 雙極步進馬達驅動級。此模組包含驅動多種不同類型雙極步進馬達所需的一切,也可以重新配置為雙有刷 DC 馬達驅動器。BOOST-DRV8711 最適合想要進一步了解步進馬達控制技術和驅動級設計的使用者。此套件的設計與所有 TI LaunchPad 皆相容,且遵循 LaunchPad 針腳配置標準,並為採用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要軟體/韌體支援。
採用 DRV8848 的雙有刷 DC 馬達 BoosterPack
BOOST-DRV8848 是基於 DRV8848 雙全橋馬達驅動器的 4-18V 有刷 DC 馬達驅動級。此設計包含驅動單刷或雙刷 DC 馬達所需的一切,並支援並聯模式以滿足更高的電流需求。BOOST-DRV8848 最適合想進一步了解有刷 DC 馬達驅動級設計的使用者。此套件的設計與所有 TI LaunchPad 皆相容,且遵循 LaunchPad 針腳配置標準,並為採用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要軟體/韌體支援。
DRV8304H 三相智慧型閘極驅動器評估模組
DRV8320H 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組
具有降壓及 SPI 介面的 DRV8320RS 三相智慧型閘極驅動器評估模組
DRV8320S 三相智慧型閘極驅動器 (SPI 介面) 評估模組
具有降壓、分流放大器的 DRV8323RH 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組
具有降壓、分流放大器的 DRV8323RS 三相智慧型閘極驅動器(SPI 介面)評估模組
BOOSTXL-DRV8323RS 是一款 15A、三相無刷 DC 驅動級,採用 DRV8323RH 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFETTM 電源塊。此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此評估模組最適合用於無感測器 BLDC 演算法。模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。驅動級具備短路、過熱、擊穿和欠電壓保護,可透過裝置 SPI 暫存器輕鬆配置。
MathWorks MATLAB & Simulink 範例型號包括以下內容:
數據轉換器
ADS7128 8 通道 12 位元 ADC BoosterPack™ 外掛程式模組
BP-ADS7128 BoosterPack™ 外掛模組是用於評估漸近法暫存器 (SAR) 類比轉數位轉換器 (ADC) ADS7128 裝置及裝置系列性能的平台,這些裝置是具有 I/O 擴展器的類比、奈米功率、八輸入通道裝置。
BP-ADS7128 旨在展示 ADS7128 的各種運作模式。可搭配 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開發套件(另售)使用。
DAC11001 20 位元超低雜訊低突波單調 DAC BoosterPack™ 插入式模組
DAC11001 評估模組 (EVM) BoosterPack™ 外卦模組是一個易於使用的平台,用於評估 DAC11001 的功能與性能。DAC11001 是一款 20 位元解析度的單通道緩衝雙極輸出的數位類比轉換器 (DAC)。可提供高達 5V 的單極輸出電壓。
BP-DAC11001EVM 可透過類比評估模組 (EVM)(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開發套件)提供 SPI 可程式化介面。
MSP-EXP432E401Y 不包含在 BP-DAC11001EVM 套件中。它可以單獨訂購,也可與 BP-DAC11001EVM 搭售。
ADS7042 超低功耗資料採集 BoosterPack
ADS7042 超低功率資料擷取 BoosterPack 是一套獨立式系統,採用 TI ADS7042 漸近法暫存器類比轉數位轉換器,將類比感測器資料轉換為數位 SPI 資料。 此 BoosterPack 的設計可和 TI LaunchPad™ 生態系統相容,透過板載環境光感測器或 SMA 輸入插孔,從類比感測器輸入實現完整的資料擷取系統,並藉由 LaunchPad 上的 USB 連接埠透過 UART 進行數位資料輸出。 下方「立即訂購」一節中會列出。 如需有關完整精準的 SAR ADC 產品組合詳細資訊,請造訪:www.ti.com/precisionadc。
如需採用 ADS7042 (...)
DAC7551-Q1 BoosterPack 插入式模組
德州儀器 DAC7551-Q1 BoosterPack 評估模組 (EVM) 可讓設計人員評估 DAC7551-Q1 單通道、電壓輸出數位類比轉換器 (DAC) 的運作與性能。此 EVM 的 BoosterPack 佈局相容於現成以微控制器為基礎的 LaunchPad 系列,以進行快速原型部署。提供適用於精密工業控制迴路應用的選用寬擺幅電壓產生器,支援 ±5V、±10V 與 ±12V 的操作範圍。
DAC8568 低功耗、電壓輸出、八通道 16 位元 DAC BoosterPack
ADS1119 16 位元 1kSPS、4 通道 delta-sigma ADC BoosterPack™ 外掛程式模組
ADS1119 BoosterPack™ 外掛程式模組是用於評估 ADS1119 類比轉數位轉換器 (ADC) 的平台。ADS1119 為一配備 I2C 介面的 16 位元,1-kSPS,4 通道,低功耗 ΔΣ ADC,適用於感測器量測和製程控制應用。ADS1119 也包括整合式振盪器,參考及 1 與 4 的可編程增益,可測量廣泛的輸入訊號。BoosterPack 體積與 TI LaunchPad ™ 生態系統硬體評估模組相容。
ADS7142-Q1 2 通道 12 位元 140-kSPS I2C 相容 ADC BoosterPack™ 外掛程式模組
BOOSTXL-ADS7142-Q1 是用於評估 ADS7142-Q1 連續近似暫存器 (SAR) 類比轉數位轉換器 (ADC) 性能的平台,此為奈米功率、雙通道和感測器監控裝置。評估套件包含 ADS7142-Q1 BoosterPack ™ 外掛模組,其 設計旨在展示裝置的各種運作模式。
ADS7841-Q1 12 位元四通道序列輸出取樣 ADC BoosterPack™ 插入式模組
BOOSTXL-ADS7841-Q1 是用於評估 ADS7841-Q1(4 通道、12 位元 SAR ADC)性能的平台,具有 SPI 相容序列介面。評估套件包括 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 外掛程式模組和 PC 軟體,可讓使用者設定 ADC,擷取資料及執行資料分析。
數位轉類比轉換器 (DAC) BoosterPack™ 外掛程式模組
BOOSTXL-DAC-PORT 是一款方便好用的 BoosterPack™ 外掛程式模組平台,可評估目錄數位轉類比轉換器 (DAC) 的功能與性能。
此通用平台使用板對板連接器容納 DAC 評估模組 (EVM)。該平台可搭配使用已掛載 DAC EVM 的 GUI Composer 軟體架構。
BOOSTXL-DAC-PORT 與正常運作所需的 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開發套件(單獨訂購或與 BOOSTXL-DAC-PORT 搭售)介接。
顯示器
教育 BoosterPack MKII
教育用 BoosterPack MKII 提供高度整合,讓開發人員能快速製作完整解決方案的原型。提供各種類比與數位輸入/輸出供您使用,包含類比搖桿、環境與動作感測器、RGB LED、麥克風、蜂鳴器、彩色 LCD 顯示器等。
此 BoosterPack 是針對 Energia 所開發。Energia 是開放原始碼、由社群開發的程式設計環境,並由直覺式 API 與易於使用的軟體程式庫組成的穩健框架所支援,以進行快速的韌體開發。我們建議使用 Energia v12 或更新版本。前往 www.energia.nu 進一步了解 Energia。
具有引擎控制和電荷泵的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驅動器評估模組
Kentec QVGA 顯示器 BoosterPack
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 顯示器 BoosterPack 是簡單易用的外掛模組,用於將觸控螢幕彩色顯示器加入至您的 Launchpad 設計中。MCU LaunchPad 開發人員可以使用此 BoosterPack,透過具備電阻式觸控螢幕的 320 x 240 像素 SPI 控制 TFT QVGA 顯示器開始開發應用程式。
Sharp® 128x128 記憶體 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack™
TLC6946 16 通道 32 多工 16 位元 ES-PWM 定電流 LED 驅動器評估模組
TLC694x 16 通道 32-48 多工 16 位元 ES-PWM 定電流 LED 驅動器評估模組
感測
適用於建築自動化的感測器 BoosterPack™ 插入式模組
動態雙介面 NFC 轉發器 Booster Pack
DLP-RF430BP BoosterPack 是一個附加模組,與 TI 的低成本 LaunchPad 快速原型設計生態系統相容。動態雙介面 NFC 轉發器 BoosterPack 採用 RF430CL330H – 其為一款與 ISO14443B 相容的雙介面動態 NFC 轉發器。透過將此 BoosterPack 與多款 TI MCU 架構 LaunchPad 之一搭配使用,開發人員即可評估功能,並開發需要簡單且易於在嵌入式應用中新增 NFC 轉發器的 NFC 應用。
MSP-EXP430G2 Launchpad 和 MSP-EXPF5529 LaunchPad 是可搭配 (...)
紅外線 (IR) BoosterPack 插入式模組
BOOST-IR BoosterPack™ 外掛程式模組可插入 LaunchPad™ 開發套件,以輕鬆整合紅外線 (IR) 收發器功能。使用者可以使用板載鍵盤、IR LED 發射器和 IR 接收器 + 解調器來開始開發遠端控制應用。
特定 MSP430FR4xx MCU 提供晶片內建 IR 調變邏輯,可簡化紅外線調變。
探索如何使用 MSP430FR4x 和 MSP430FR2x 微控制器進行 IR 通訊
適用於電感感測的 LDC3114 評估模組
此 EVM (評估模組) 是一款易於使用的平台,用於評估 LDC3114 的主要功能與性能。EVM 包括用來讀取和寫入暫存器,以及檢視和儲存測量結果的圖形使用者介面 (GUI)。另外隨附的整合式線圈可檢查裝置的功能及性能。
適用於建築自動化的感測器 BoosterPack 插入式模組
適用於 902 MHz 至 928 MHz 應用的 BoosterPack
CC1120-CC1190 BoosterPack™ 模組專為搭配 MSP-EXP430F5529 及 MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 開發套件使用而設計,並可透過 SmartRF Studio 應用軟體做為獨立模組使用。 此模組配備整合式 PCB 追蹤天線,可於美國 902~928MHz 和歐洲 869~870MHz ISM 頻帶運作。
具有轉換器的 PGA460-Q1 超音波感測器訊號調節評估模組
評估步驟
步驟 1:購買 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529LP)
步驟 2:下載 GUI
步驟 3:下載 (...)
TLV8544 四通道奈米功率運算放大器 PIR 動作偵測器展示模組
TMP107 溫度感測器菊鏈式 BoosterPack™ 插入式模組
具有 LDO 的 TUSS4440 變壓器驅動超音波轉換器評估模組
具有 LDO 的 TUSS4470 直接驅動超音波轉換器評估模組
合作夥伴
運用 MSPM0 的第三方合作夥伴生態系統,加快開發作業並縮短上市時間。從開發工具到軟體函式庫,第三方網路提供的服務可與我們的裝置解決方案相輔相成。點選圖示以檢視對應的合作夥伴頁面。