在醫療應用中使用 Bluetooth 低耗能,以改善病患健康與福祉

有了 Bluetooth 低耗能,醫療裝置可以變得比以往更聰明,能夠對胰島素幫浦、血糖監視器等醫療裝置進行無線監測與控制。

  • 提供低功率無線連接,以拔掉電線和纜線的方式提高患者舒適度。
  • 保護患者資料,並允許醫生透過無線連接即時存取。
  • 實現小巧體積與超低功耗解決方案的穿戴式裝置。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01580 – 適用於醫療和消費者穿戴式裝置的無線 ECG、SpO2、PTT 和心率監測器參考設計
  • TIDA-01624 – 啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計
產品
  • CC2652R7 – 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
  • CC2640R2F – 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3+ Bluetooth® 低功耗 5.1 無線 MCU
  • CC2651R3SIPA – 具有整合式天線的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
技術資源
設計工具和模擬
軟體開發