運用領先業界的處理與類比專業技術打造可擴充的嵌入式解決方案
依類別瀏覽
為何選擇 TI 的微控制器 (MCU) 和處理器?
探索我們的嵌入式產品組合
使嵌入式未來成為可能
搭配開放原始碼 RTOS 的嵌入式解決方案
TI 自 2016 年 Zephyr 創立以來便是其主要貢獻者,並將此開放原始碼 RTOS 整合至我們的嵌入式裝置中,以提供可靠、具擴充性且高性能的解決方案。
我們提供官方 Zephyr 儲存庫存取權,和由 TI 維護的下游儲存庫,讓您能及早存取最新的電路板和軟體功能,且能更快速地修復錯誤並取得強化功能。
我們還投資了全面的工具生態系統,從開放原始碼 Visual Studio Code 擴充功能外掛程式到 OpenOCD,展示了我們對支援 Zephyr 的長期承諾,並為您提供強大、易於使用、受支援的開發體驗,而不僅僅是基本支援。
將強大的 AI 導入邊緣
我們的裝置有數十年的數位訊號處理 (DSP) 專業知識做為後盾,可實現複雜感知、音訊以及即時監控與控制應用,無需承擔雲端運算的成本或功耗代價。我們的 MCU 具備 TinyEngine™ 神經處理單元,可提供超低功耗 AI,其延遲比 CPU 型系統降低多達 92 倍,推論功耗更降低 123 倍。在視覺應用方面,我們的處理器可支援 1 至 12 個攝影機系統,並提供開放原始碼工具,可使用 TensorFlow、PyTorch、ONNX 等架構進行人臉辨識、物件偵測與姿勢估測。
流暢的連線能力和可擴展性
我們的裝置具備多元的通訊介面及新一代技術,其中包括時間敏感網路 (TSN)、單對乙太網路、EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link 和 PROFINET 通訊協定。我們的解決方案提供免額外付費的認證裝置堆疊與全方位堆疊支援,可實現週期時間低至 31.25 微秒的即時決定性通訊。從單晶片、多通訊協定工業乙太網路,到整合 PCIe 集線器與乙太網路交換器的支援 Gigabit TSN 的裝置,我們可協助縮短工廠自動化與控制應用的開發時間、專案成本以及上市時程。
幫助您滿足安全要求的保全功能
我們的 MCU 和處理器整合可擴展的保全措施,可協助保護您的系統免受不斷變化的安全漏洞和威脅影響。這些功能包括安全開機、密碼編譯加速器、符合 SHE/EVITA 標準的硬體安全模組,以及 Arm TrustZone® 技術。我們以全方位的工具、程式庫,軟體範例和文件生態系統為後盾,協助您滿足安全要求與法規,同時降低開發複雜性。
簡化您的功能安全設計
從工業自動化及馬達驅動器,再到先進的汽車系統,我們符合功能安全規範的 MCU 和處理器在設計中加入了安全導向架構與內建診斷。我們的產品運用經過 TÜV SÜD 認證的軟硬體開發製程,可協助您實現設計所需的最高汽車安全完整性等級 (ASIL) 與安全完整性等級 (SIL),同時還能減少開發時間與複雜性。
嵌入式開發
憑藉我們三十多年的嵌入式開發經驗、對開放原始碼社群的積極參與、以及超過 250 家合作夥伴所形成的全球網路,我們致力於提供尖端的 AI 驅動軟體工具和支援,協助您更快速、更有信心地將創新應用推向市場。
將我們交叉相容的模組化評估和開發硬體產品系列,搭配可擴充的線上和離線軟體使用,可協助您更快地將產品推向市場。從經濟實惠的 LaunchPad™ 開發套件和入門套件,到功能齊全的評估模組,我們擁有推動專案所需的各種硬體。
CCStudio 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。
我們的全球合作夥伴生態系統將開發人員與值得信賴的在地專家連結起來,以 TI 技術為基礎,加速設計與開發。使用我們的合作夥伴目錄,根據您的特定需求 (例如設計服務、位置、產品專業知識或應用) 進行瀏覽、篩選和排序。
嵌入式開發的創新傳承
TI 發明單晶片 MCU
TI 推出了全球首款單晶片微控制器,將 CPU、記憶體和 I/O 整合到同一個裝置內。這項創新透過減少元件數量、降低成本和實現更小、更可靠的產品,進而改變了嵌入式系統的設計。為支援現今連線世界的數十億個微控制器奠定了基礎。
TI 的 DSP 技術為未來的 AI 奠定了基礎
TI 引領 DSP 技術,以前所未有的效率即時處理音訊、影片和感測器資料。其 DSP 創新成為支援現今 AI 應用的語音辨識、影像處理與機器學習的運算骨幹。
TI 的 MSP430™ MCU 重新定義了超低功耗性能,並樹立了產業基準
MSP430™ MCU 系列以領先業界的超低功耗性能徹底改變了電池供電應用。MSP430 具備多種低功耗模式、快速喚醒時間及整合式類比週邊裝置,為能源效率樹立了至今仍是產業基準的新標準,並推動了可攜式醫療裝置、智慧電錶與 IoT 領域的創新。
TI 推出業界第一款 Bluetooth® 低耗能 SoC
TI 推出業界首款完整的 Bluetooth® 低功耗 SoC,將射頻、MCU 和軟體堆疊整合至單一裝置。這項突破性技術為開發人員簡化了無線連接,並加速了穿戴式裝置、健身追蹤裝置、智慧住宅裝置以及 IoT 應用的成長。
TI 推出全球最精密的單晶片 mmWave 雷達感測器產品組合
TI 的全新 mmWave 雷達感測器產品組合為汽車與儀器市場中的感測技術帶來革新。其 76 至 81GHz 感測器可以穿透視覺障礙物,準確偵測範圍、速度和角度。
TI 推出全球最小的 MCU
TI 推出全球最小的 MCU,證明微型封裝可帶來強大的可能性。MSPM0C1104 MCU 採用晶圓晶片級封裝 (WCSP),僅 1.38mm2 而已,大小約等於黑胡椒片,讓設計師能夠在不影響性能的情況下,有效利用醫療穿戴式裝置和個人電子設備等應用的電路板空間。