電池保護器

可靠的電池防護,並且具備進階的精密度與整合功能

parametric-filter檢視所有產品
我們知道性能和安全是鋰基 (鋰離子和鋰聚合物) 化學電池組的主要考量重點。因此我們設計出電池保護 IC,以偵測各種故障狀況,包括單芯和多芯電池中的過電壓、欠電壓、放電過電流和短路,讓您能夠強化電池組的安全。

依類別瀏覽

依類型選擇

尋找您的電池保護器

BQ2969
電池保護器

具有穩壓輸出供應電源且適用於 2、3 和 4 串聯電池芯鋰離子電池的過電壓保護

約略價格 (USD) 1ku | 0.11

BQ77307
電池保護器

具有高準確度電池電壓量測且適用於 2S 到 7S 的低功耗監控器

約略價格 (USD) 1ku | 0.62

BQ77205
電池保護器

適用於 3 串聯及 5 串聯電池芯鋰離子電池的超低功耗電壓保護器

約略價格 (USD) 1ku | 0.6

技術資源

影片
影片
如何堆疊非車用保護器和監控器
了解我們的電池監控器和保護器如何運用於堆疊配置。
影片
影片
工業應用中高電池芯數電池組的設計考量
觀看此影片,以了解基本系統配置的優缺點,包括電量計、監控器以及主要或次要保護器,同時也提供不同電池類型的範例。
影片
影片
電池保護器、監控器或電量計?
取得系統需求的簡短概覽,協助您選擇電池保護器、監控器或電量計。

探索精選應用

設計與開發資源

參考設計
具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的 10s-16s 電池組參考設計
此參考設計為低待機與運送模式電流消耗,以及高電池電壓準確度 10s–16s 鋰離子 (Li-ion) LiFePO4 電池組設計。此設計以高準確度監控各電池芯電壓、封裝電流、電池芯和 MOSFET 溫度,並保護鋰離子、LiFePO4 電池組,防止電池芯過電壓、電池芯欠電壓、過熱、充電和放電過電流和放電短路狀況。它採用高側 N 通道 MOSFET 架構,並具有強大驅動開啟和關閉能力。透過有效的輔助電源供應策略,此參考設計可達到 100-μA 待機與 10-μA (...)
參考設計
堆疊式過電壓電池保護器參考設計
The secondary level protectors for 48V-60V  battery systems are being mandated in industrial applications. The TIDA-00108 reference design introduces the user to implement a robust stacked architecture, without compromising high accuracy voltage detection system for a 10s-15s series (...)
參考設計
單芯鋰離子/鋰聚合物電池保護 IC 參考設計

The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)

與電池保護器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。