全差分放大器
差動 ADC 驅動器可增加動態範圍,並改善失真以滿足您的訊號鏈需求
依類別瀏覽
運用我們領先業界的全差動放大器 (FDAs) 驅動您的精密及高速類比轉數位轉換器 (ADC)。我們以最低的雜訊、失真和功耗提供最高的性能,來推動您的設計。 此外,我們的 FDA 也非常適合驅動精密及高速數位轉類比轉換器 (DAC) 的輸出。我們的 FDA 支援單端至差動及差動至單端功能性。
Technical Resources
全差動放大器簡介<br />
了解 FDA 運作的基礎及差動傳訊的優點。
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
了解衰減大型數位化訊號時所面臨的挑戰,以及將大型單端輸入訊號轉換為 ADC 取樣之差動訊號的解決方案。
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
了解放大器頻寬與類比轉數位轉換器線性之間的關係。探索在選擇最佳低失真全差動放大器以驅動差動輸入 ADC 時的取捨。
參考設計
符合儀器規範的高 Q 值主動差分帶通濾波器參考設計
TIDA-01036 參考設計展示了高品質係數(Q 係數)主動差動帶通濾波器。這類濾波器可改善訊號來源 SNR,並可用於資料擷取 (DAQ) 模組測試。此濾波器也可用於設計 DAQ 系統類比前端中的訊號調節電路。
參考設計
Dallas Logic Corp 高性能主動介面,適用於高速 ADC 參考設計
此參考設計由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 資料轉換器和 THS4541 全差動放大器,展示如何為高速 ADC 設計高性能主動介面。此類電路可用於感測器前端,馬達控制,以及測試與測量應用。電路模型及設計方程式的衍生會與 PCB 上的實際執行方式一併呈現。此實作的結果表明,與被動交流耦合變壓器介面相比,性能非常相似。
參考設計
具有 AC 與 DC 耦合固定增益放大器的 16 位元 1 GSPS 數位器參考設計
此參考設計探討超寬頻固定增益高速放大器 LMH3401 的使用與性能,可驅動高速類比轉數位轉換器 (ADC) ADS54J60 裝置。此設計討論並測量了共模電壓、電源供應器和介面的不同選項,包含 AC 耦合和 DC 耦合,可滿足各種應用的需求。