數位轉類比轉換器 (DAC)

兼具高效能以及您所需的精密度與速度

依類別瀏覽

我們的數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合可為工業、汽車、通訊、企業及個人電子產品應用提供各種封裝選項,並提供高速且精密的功能。

依重要功能選擇


智慧型 DAC 與智慧型 AFE

智慧型 DAC

概覽

使用智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 來增加控制功能。智慧型 DAC 是附帶輸出緩衝器和非揮發性記憶體功能的 DAC 或數位控制器。智慧 DAC 中的進階整合功能可在不使用軟體的情況下,實現更優異的系統性能與控制。

Technical article
What is a smart DAC?
了解有關智慧型 DAC 的基礎知識,以及如何在改善系統性能的同時,達到降低成本和開發時間之目的。 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
了解如何從智慧型 DAC 產生 PWM 訊號,而非使用微控制器和其它外部零組件開發系統。
PDF | HTML

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs:DAC 
DAC (數位轉類比轉換器或 D/A 轉換器) 課程分為主要主題,其中每個類別都包含簡短訓練影片、複選測驗和簡短回答練習。
資源
資源
DAC 電路 
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密和高速 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書。
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
DAC90802

18 位元、100-ns 穩定、低突波、快速更新、電壓輸出倍頻 DAC

約略價格 (USD) 1ku | 350

DAC39RF20

16 位元、2 通道、44GSPS、20GHz 類比頻寬射頻取樣數位轉類比轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 1230

TSMU816A030

Eight-channel, 16-bit, 30V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

約略價格 (USD) 1ku | 160

DAC39RFS10-SP

抗輻射保證、300krad、16 位元、1 通道、10.4GSPS 12GHz RF 數位轉類比轉換器

TSMU816A045

Eight-channel, 16-bit, 45V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

約略價格 (USD) 1ku | 180

DAC39RF10-SP

抗輻射保證、300krad、16 位元、2 通道、10.4GSPS 12GHz RF 數位轉類比轉換器