精密 DAC (≤10 MSPS)
廣泛的精密 DAC 產品組合具有符合您設計需求的強大生態系統
依類別瀏覽
我們的精密數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合,提供各種可進行控制、訊號產生、偏壓與校準應用的產品。我們的精密 DAC 產品組合具備高達 20 位元的解析度,以及多達 96 個通道,可提供高準確度、高輸送量、小尺寸和低功耗選項。
Technical Resources
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書。
White paper
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
了解什麼是精密 DAC、TI 產品組合提供哪些內容,以及一些可找到這些裝置的應用領域。
Discover featured applications
Factory automation & control
使用精密 DAC 以在可編程邏輯控制器、致動器、數位控制系統,以及現場與感測器發射器中,實現類比電壓 (±10V) 與電流(4mA 至 20mA)
使用精密 DAC 以在可編程邏輯控制器、致動器、數位控制系統,以及現場與感測器發射器中,實現類比電壓 (±10V) 與電流(4mA 至 20mA)
特色:
- 以單一裝置提供 ±24mA 電流與 ±12V 電壓輸出,適用於可編程邏輯控制。
- 配備 1.8V 供電的超低 220µA 電流,外加適用於迴路供電感測器發射器的整合式高速可尋址遠程轉換器數據機。
- 總未調整誤差(0.1% 全刻度範圍)與 –40°C 至 125°C 的工業溫度範圍。
- 內建故障偵測、警報和監視定時器。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIPD215 – 具有自適型電源管理、功耗低於 1W 的四通道類比輸出模組參考設計
- TIDA-00648 – 4-20mA 電流迴路發送器參考設計
Test & measurement
使用我們的精密 DAC,有助於在先進的測試與測量系統及儀器中實現高準確度、密度和性能
使用我們的精密 DAC,有助於在先進的測試與測量系統及儀器中實現高準確度、密度和性能
特色:
- 解析度高達 20 位元的離散式精密 DAC。
- 高準確度和全單調性(± 最低有效位元積分非線性和微分非線性)。
- 多種輸出類型(緩衝和無緩衝輸入與輸出電壓)。
- 高密度通道數量 – 多達 16 個。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01040 – 適合高電流應用的電池測試器參考設計
- TIDA-01041 – 適合多相高精密度 0.5 至 100A 電池化成作業的電池測試器參考設計
產品
硬體開發
- BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 位元超低雜訊低突波單調 DAC BoosterPack™ 插入式模組
Aerospace & defense
在需要高準確度、較低功耗和小佔位空間的設計中,使用我們符合輻射資格的精密 DAC
在需要高準確度、較低功耗和小佔位空間的設計中,使用我們符合輻射資格的精密 DAC
特色:
- 具有廣泛輸出動態範圍,且符合合格製造商清單 V 認證的 12 位元 DAC。
- 解析度高達 20 位元的離散式精密 DAC。
- 每個頻道均具備低功耗。
- 具有波形產生功能且不受處理器限制的應用。
- 具有電源排序保護功能的高精密度可編程放大器偏壓。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- DAC121S101QML-SP – 具有軌至軌輸出的輻射強化、QML-V、12 位元微功耗數位轉類比轉換器
- AFE10004 – 具有 EEPROM 和輸出開關的 4 通道功率放大器監測器和控制器
- DAC11001B – 具有超低雜訊、低突波和優異 THD 性能的高階、20 位元、單調 DAC
Automotive
使用智慧型 DAC 和智慧類比前端,減少汽車應用中的軟體負擔
使用智慧型 DAC 和智慧類比前端,減少汽車應用中的軟體負擔
特色:
- 可產生 LED 模式,例如淡入、淡出和排序。
- 系統故障診斷、偵測、通訊與回應。
- 產生波形,例如脈衝寬度調變、正弦波和方波。
- 在車輛車身中以單線通訊。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- DAC43701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的車用 8 位元 1 通道 VOUT 智慧型 DAC
- DAC43901-Q1 – 具有轉向指示器動畫和淡入淡出控制的車用單通道 8 位元智慧型 DAC