光電模擬器

升級光耦合器、光學 MOS、SSR 及光耦合器閘極驅動器,提升系統可靠性和壽命

parametric-filter檢視所有產品
我們的二氧化矽隔離裝置可為 LED 或光型光隔離器(例如光耦合器、金屬氧化物半導體 (MOS) 及光繼電器)提供接腳對接腳升級。以二氧化矽隔離取代光型隔離,可提升系統可靠性和訊號完整性。/在工業、汽車、太空/航空電子應用中,這些裝置皆可提供 >125°C 的操作溫度、大於 ±125kV/µs 的共模暫態抗擾度 (CMTI),以及在整個使用壽命與溫度範圍內穩定的電流轉換比 (CTR)。我們的光電模擬器符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 與抗輻射航天增強產品 (SEP) 資格,可實現 DC/DC 應用中的二次側穩壓及汽車和太空應用中的過電壓偵測功能,同時仍可提供二氧化矽隔離裝置的可靠性和壽命優勢。

依類別瀏覽

依類型選擇

高速邏輯輸出光耦合器升級

許多邏輯輸出光耦合器的接腳對接腳升級,包括推拉、圖騰柱及開集極電路輸出。

光學 MOS 和 SSR 升級

適用於許多光電與光學 MOS、光繼電器及低功率固態繼電器 (SSR) 的接腳對接腳升級。

隔離式閘極驅動光電模擬器

適用於許多光耦合器閘極驅動器的接腳對接腳升級,具有更高的雜訊抗擾度和改善的時序偏斜。

ISOS510-SP
光電模擬器

Radiation-hardened current-driven analog isolator with transistor output

ISOS510-SEP
光電模擬器

耐輻射電晶體輸出、採用航太級強化塑膠且具類比行為的光電模擬器

ISOM8110-EP
光電模擬器

具有 80% 至 160% CTR 的強化型產品、DC 輸入、電晶體輸出、單通道、光電模擬器

約略價格 (USD) 1ku | 9.7

升級光耦合器、光學 MOS 及 SSR

checkmark

最佳化設計

由於 CTR 在不同時間和溫度下都能維持穩定,因此矽基光耦合器無須對 CTR 劣化進行補償。

checkmark

可靠的隔離

利用高達 5,000VRMS 的隔離額定值、高達 10kV 的突波耐受能力及 ±125kV/µs 的 CMTI,保護您的設計和訊號完整性。

checkmark

針腳對針腳封裝

以業界標準封裝提供現有光耦合器、光學 MOS 及 SSR 的高性能接腳對接腳替代方案,簡化您的設計流程。

光隔離器

光電和光學 MOS 與 SSR 升級

我們的光電模擬器具有二極體模擬器輸入和背對背金屬氧化半導體場效電晶體輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。

White paper
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
本白皮書說明機械式與光型開關之間的差異。ISOM8610 擁有更長的使用壽命、可改善系統可配置性、簡化設計並提升性能。
PDF | HTML
參考設計
使用光學交換器的損壞電線偵測參考設計
使用 TI ISO121x 裝置的 16 個隔離式數位輸入通道的精簡實作。  每個通道只需使用一個額外的光學 MOS 就能實作斷線偵測。
Featured products for 光學 MOS 裝置
ISOM8610 現行 DC 輸入、常開輸出、單通道隔離式開關光電模擬器
ISOM8600 現行 功能隔離、DC 輸入、常開輸出,單通道隔離式開關光電模擬器

高速邏輯輸出光電模擬器

我們的高速或推拉圖騰柱輸出光耦合器,能夠和傳統高速光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及高速互補金屬氧化物半導體電晶體輸出,可傳輸脈衝寬度調變 (PWM) 和其他高達 25Mbps 的數位訊號。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。

參考設計
適用於整合式馬達驅動的 48V 3.5kW 小型三相逆變器參考設計
此參考設計展示適用於整合式馬達驅動的 48V 3.5kW 小型三相逆變器參考設計,使用我們的光電模擬器提供可靠又有效率的隔離。
Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
本應用簡介比較傳統 LED 型光耦合器與 TI 的二氧化矽型光電模擬器,以及其各自的標準(IEC 60747-5-5 與 IEC 60747-17)和測試需求。
PDF | HTML
Featured products for 推拉光電模擬器
ISOM8710 現行 DC 輸入、邏輯輸出、單通道高速光電模擬器

高速邏輯輸出光電模擬器

我們的高速開集極電路輸出光耦合器,能夠和傳統高速光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入以及高速邏輯輸出,可傳輸 PWM 和其他高達 25Mbps 的數位訊號。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。 

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
本應用簡介比較傳統 LED 型光耦合器與 TI 的二氧化矽型光電模擬器,以及其各自的標準(IEC 60747-5-5 與 IEC 60747-17)和測試需求。
PDF | HTML
Product overview
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
檢視光電模擬器輸出類型,包括 MOS、光繼電器和 SSR,以及高速推拉或圖騰柱輸出、開集極電路輸出及電晶體輸出光耦合器。
PDF | HTML
Featured products for 開集極電路光電模擬器
ISOM8711 現行 DC 輸入、開集極輸出、單通道高速光電模擬器

電晶體輸出光耦合器

我們的 DC 輸入電晶體輸出光耦合器能夠與傳統光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及傳輸類比資料的雙極接面電晶體 (BJT) 輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。

本系列提供符合汽車 AEC-Q100、高可靠性 (EP) 和抗輻射 (SEP) 資格的解決方案,擁有範圍從 100% 到 600% 的多種 CTR 選擇。符合業界標準的接腳對接腳封裝選項支援 3.7kV(5mm 爬電距離)或 5kV(8mm 爬電距離)隔離,以及 2.5mm(節距)或 1.27mm(半節距)。

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
本應用簡介比較傳統 LED 型光耦合器與 TI 的二氧化矽型光電模擬器,以及其各自的標準(IEC 60747-5-5 與 IEC 60747-17)和測試需求。
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
本應用簡介探討恆定電流 (CC) 恆定電壓 (CV) 電池充電應用的設計與最佳化,以及光電模擬器如何提升回饋迴路可靠性、性能及速度。
PDF | HTML
參考設計
具有光電模擬器的 750kHz 隔離返馳轉換器(24V、0.7A)參考設計
此參考設計為包含 48V 輸入及 24V 和 0.7A 輸出的隔離式高頻 (750kHz) 返馳轉換器。LM51561 提供 PWM 控制,並搭配用於回饋隔離的光電模擬器。
Featured products for DC 輸入光電模擬器
ISOM8110-Q1 現行 具有 100% 至 155% CTR 的車用、DC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器
ISOM8113-Q1 現行 具有 375% 至 560% CTR 的車用、DC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器
ISOM8113 現行 具有 375% 至 560% CTR 的 DC 輸入、電晶體輸出、單通道光電模擬器

電晶體輸出光耦合器

我們的 AC 輸入電晶體輸出光耦合器能夠與傳統光耦合器接腳對接腳相容。我們的光電模擬器包括電流驅動二極體模擬器輸入,以及傳輸類比資料的 BJT 輸出。相較於 LED 或光型隔離技術,這些二氧化矽型的裝置擁有更高的可靠性與使用壽命。

本系列提供符合汽車 AEC-Q100 資格的解決方案,擁有範圍從 100% 到 600% 的多種 CTR 選擇。符合業界標準的接腳對接腳封裝選項支援 3.7kV(5mm 爬電距離)或 5kV(8mm 爬電距離)隔離,以及 2.5mm(節距)或 1.27mm(半節距)。

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
本應用簡介比較傳統 LED 型光耦合器與 TI 的二氧化矽型光電模擬器,以及其各自的標準(IEC 60747-5-5 與 IEC 60747-17)和測試需求。
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
本應用簡介探討 CC-CV 電池充電應用的設計與最佳化,以及光電模擬器如何提升回饋迴路可靠性、性能及速度。
PDF | HTML
Featured products for AC 輸入光電模擬器
ISOM8115-Q1 現行 具有 100% 至 155% CTR 的車用、AC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器
ISOM8118-Q1 現行 具有 375% 至 560% CTR 的車用、AC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器
ISOM8118 現行 具有 375% 至 560% CTR 的 AC 輸入、電晶體輸出、單通道光電模擬器

技術資源

技術文章
技術文章
光電模擬器說明:為何您應該升級光耦合器技術
閱讀文章,了解光電模擬器如何結合光耦合器的熟悉度與 SiO2 型隔離的優點,以滿足現代系統要求,同時能確保增強效能、可靠性與安全性。 
Application note
Application note
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
此應用說明將逐步說明光電模擬器的詳細資訊、相較於光耦合器的主要性能優勢,以及使用光電模擬器的一些常見電路範例。 
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
FAQ 論壇:光電模擬器
在我們的常見問答論壇中查看和詢問有關光電模擬器的問題,了解更多關於我們光電模擬器產品組合的資訊。