固態繼電器

使用隔離省去可動零件,以整合式電源與訊號隔離實現更高的系統可靠性
檢視所有產品

依類別瀏覽

利用我們的整合式固態繼電器 (SSR) 產品組合,簡化您的設計程序。TI 的 SSR 搭載基本型與強化型隔離開關和驅動器,透過領先業界的電容與磁隔離技術,提供機電與光學繼電器的整體解決方案替代方案。TI 同級最佳 SSR 可將低功率輸入轉換為高電流閘極驅動器,適用於內部或外部電源開關 (MOSFET、SiC 或 IGBT)。透過崩瀉電流保護、雙隔離式比較器和自我產生二次偏壓電源等整合式功能,TI 的 SSR 無需外部隔離電源供應器即可實現更高的系統可靠性。這些裝置可縮小系統尺寸並降低成本,同時可滿足爬電距離與電氣間隙要求。

依類型選擇


隔離式開關驅動器 (外部 FET)

透過具備高達 5k VRMS 強化型隔離、多閘極驅動電壓和故障診斷選項的隔離層,控制外部電源開關 (MOSFET、IGBT、SiC 和 SCR)。

隔離式開關 (內部 FET)

透過具備高達 3.75kVRMS 基本隔離、多通道選項和崩瀉電流保護 2mA 的隔離層,控制整合式高電壓 MOSFET (高達 1.2kV,50mA)。

具有電阻分壓器的高電壓開關

透過整合可配置用於 400V 和 800V 電池管理系統之高精度電阻分壓器的 1,200V 高壓開關,簡化高電壓量測。

相關類別


隔離

進一步了解我們在整合式產品中結合最高工作電壓與最高可靠性的完整隔離裝置產品組合。

光電模擬器

進一步了解我們的隔離式開關、電晶體輸出和高速光電模擬器。

固態繼電器的優點

更高的系統可靠性及同級最佳隔離
整合電源 & 訊號隔離
高準確度,提升系統安全

Technical Resources

Technical article

How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid

了解機械式與光學式隔離的缺點,並了解如何利用隔離式開關和驅動器來克服這些缺點,以在提升可靠性的同時能縮小解決方案尺寸,並降低高電壓系統的成本。
Application brief

Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems

了解結合外部 FET 的 TPSI3050-Q1 隔離式開關驅動器如何打造固態繼電器 (SSR) 解決方案,取代機械預充電接觸器,同時亦能改善功率密度。
Application note

Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device

了解電阻電橋方法的設計考量,該方法專為處理大型 Y 電容而設計,其採用預測演算法縮短量測時間,而無需高運算負載。


Design & development resources

參考設計

適用於固態繼電器的過電流與過熱防護參考設計

此參考設計顯示如何實現固態繼電器的過電流與過熱防護。參考設計配備 TPSI3050-Q1 5-kVRMS 強化型隔離開關驅動器。TPSI3050-Q1 裝置整合了層壓變壓器,在將訊號和電源傳輸至二次側時實現隔離。如此就不需要任何隔離偏壓電源。此外,TPSI3050-Q1 裝置可爲位於高電壓 (HV) 側的外部電路提供電源。此參考設計最多可支援 500-VDC 或 350-VAC 切換,具最大值為 4-A 負載條件。

參考設計

固態繼電器的零交叉切換參考設計

此參考設計展示如何以固態繼電器實現零交叉切換 (ZCS)。參考設計配備 TPSI3050-Q1 隔離開關驅動器。TPSI3050-Q1 裝置整合了層壓變壓器,在將訊號和電源傳輸至二次側時實現隔離。如此就不需要任何隔離偏壓電源。此外,TPSI3050-Q1 裝置可爲位於高電壓 (HV) 側的外部電路提供輔助電流 (IAUX)。ZCS 會在維持低電壓 (LV) 和 HV 側之間的訊號隔離情況下完成。此參考設計實現了具有 110-VRMS、60-Hz AC 電源的 12-V、200-µs 延遲 ZCS。

參考設計

隔離監控採用高電壓 EV 充電和太陽能的 AFE 參考設計

此參考設計採用電橋 DC 絕緣監控 (DC-IM)方法,其允許精確對稱和不對稱絕緣洩漏偵測機制和隔離電阻偵測機制。我們為您介紹新一代隔離式放大器與交換器,其在熱側無需外部電源供應器就能啟用隔離。因此,MCU 可以從冷端供電隔離裝置。絕緣監控診斷可直接透過電源轉換或充電協定 MCU 進行處理。