音訊與雷達 DSP SoC
依類別瀏覽
我們的新一代音訊和雷達系統單晶片 (SoC) 結合 Cortex ARM® 核心與 TI 專有數位訊號處理器 (DSP) 技術,在嵌入式和即時訊號處理方面表現優異。這些 SoC 旨在最大程度降低物料清單 (BOM) 成本,同時提供高性能運算,專為推動您的下一代 DSP 應用而設計。
根據您的應用尋找 DSP SoC
音訊 DSP SoC
為何選擇 TI DSP SoC?
探索音訊與雷達 DSP SoC 技術
適用於新一代 ADAS 的 SoC 和收發器雷達
由於目前和未來的 ADAS 趨勢需要更多 DSP 處理工作,整合式雷達收發器和處理解決方案也成為一項挑戰。TI 可擴充的高性能雷達處理器配備,能夠接收來自 ADC 前端的原始資料,並一路處理至雷達點雲輸出。透過利用使用 C7x 和 MMA 的超級解析度演算法,即可進一步處理原生點雲,進而強化進階自主使用案例的角解析度 KPI。
- 最高 350 米偵測,具有高測角精度
- 高解析度 4D 點雲;可提供高達 3D FFT 和壓縮演算法的整合式雷達處理加速器 (HWA)
- 整合式鎖步 MCU 核心及整合式硬體安全模組 (HSM)
The need for speed – The future of radar processing
適用於 4D 成像雷達的 TIDA-020047 參考設計
滿足目前與新一代汽車音訊需求的單一晶片
透過結合 TI 的 C7x 向量 DSP 與 Cortex Arm 核心,系統設計人員可以單一 SoC 取代 4+ 晶片,同時仍提供汽車音訊功能,例如噪音消除、汽車聲響警示系統 (AVAS)、杜比、AutoSAR 和乙太網路音視訊橋 (eAVB) 等空間音訊技術。除了 GB 乙太網路的 2 埠外,TI 音訊 SoC 還利用多通道音訊序列埠 (McASP) 多個範例,用於 I2S、TDM 和其他標準音訊通訊協定。此外,TI 的軟體生態系統透過預先支援的生態系統軟體,將設計時間縮減到最短。
- DSPC Audio Weaver
- Excelfore eAVB
- Vector microSAR + HSM 堆疊
- 杜比汽車體驗 (DCX)
Technical Resources
Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ IDE 是一款專為德州儀器嵌入式處理器而設計的整合式開發環境,提供桌上型或雲端型兩種應用形式。它是 TI 龐大的 CCStudio™ 開發生態系統的重要組成部分。
CCStudio IDE 建立在 Eclipse Theia™ 框架上,因此 VS Code® 使用者會十分熟悉其介面。此外,如果您希望使用原生的 VS Code® 解決方案,CCStudio for VS Code 可在 VS Code 環境中增加對 TI 的支援。
AI 驅動開發
無論您是初學者或經驗豐富的專業人士,AI 皆可提高生產力,並幫助實現以往無法達成的任務。我們詳盡的 AI 就緒文件為 AI (...)
C7000 代碼產生工具 - 編譯器
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
系統配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)