首頁
影片庫

適用於電網及其他應用的 900-V GaN 解決方案

00:19:13 | 10 DEC 2024

這款新設計為 GaN 型 99% 效率的雙向 AC/DC 轉換器,功率密度比 Si 高 3 倍,且比 SiC 高 1.5 倍。

  • 使用 GaN 的 5kW 雙向 AC/DC 電網轉換器
  • 實現 99% 效率,無需強制空氣冷卻
  • 支援高達 1400V 的匯流排電壓
  • 搭載 LMG3410R050:具有整合式驅動器和過電流保護的 600V 50mΩ GaN,以及 C2000 數位控制器

資源

  • arrow-right 觀看示範
  • arrow-right 進一步了解 GaN
  • arrow-right 具有整合式驅動器和保護的 LMG3410R050 GaN
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品