首頁
影片庫

進一步了解我們的 600W GaN 架構單相循環換流器設計

00:05:37 | 04 NOV 2025

利用我們以循環換流器拓撲結構和 TI 整合式 GaN 功率級為基礎的 600W 雙向單級 DC-AC 逆變器參考設計,提升效率、縮小解決方案尺寸並降低成本。此設計在 DC 側支援高達 60V 和 ±16A,在單相交流側則支援 230VAC 和 2.6A。此逆變器支援雙向功率流,可做各種應用,例如太陽能微逆變器或電池儲能系統 (BESS)。

資源

  • arrow-right 進一步了解 TIDA-010954
  • download 閱讀搭載 TI GaN 的循環換流器如何協助最佳化微型逆變器和可攜式充電器
  • arrow-right 探索 TI GaN 技術
  • arrow-right 設計智慧化且可靠的太陽能系統
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品