Wi-Fi 產品

適用 Linux® 和 RTOS 系統的平價、可靠且可擴充的 Wi-Fi® 產品
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的產品組合包括最新連線標準 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 技術,並整合在經濟實惠的產品中。這些產品專為輕鬆整合至 Linux 與基於 RTOS(例如 FreeRTOS 與 ZephyrRTOS)的系統而設計,讓您能安心地連接 IoT 裝置。我們是值得信賴的合作夥伴,擁有超過 20 年的工業 IoT Wi-Fi 產品開發經驗。


配套 IC

將 Wi-Fi 和 Bluetooth 低耗能新增至包含處理器 (MPU) 或微控制器 (MCU) 的現有系統。


無線 MCU

使用 SimpleLink™ Wi-Fi 無線 MCU 作爲啓用雲端連接的主要應用處理器。


模組

利用我們預先認證的模組,以最少的工作量和更快的上市時間,為您的設計新增無線連線。

進一步了解這些技術

Wi-Fi 6

  • 在擁擠的環境中提供更好的性能 
  • 低延遲 
  • 高電源效率  

Matter

  • 透過 IP 連接家庭 
  • 智慧住宅與不同生態系統無縫連接
  • 構建於 IP 協定之上

Bluetooth 低功耗

  • 低功耗性能
  • 可擴充週邊設備
  • SoC 到模組的針腳對針腳及軟體相容產品組合 

Bluetooth 低功耗

  • 廣泛的 TI 產品支援
  • 生產就緒品質
  • 上游和下游選項

適用 Linux® 和 RTOS 系統的平價、可靠且可擴充的 Wi-Fi® 產品

穩固的性能
平價解決方案
輕鬆連接處理器或 MCU
進階安全防護功能

探索 Wi-Fi 技術

認識 Wi-Fi 6 技術

我們最新的 CC33xx 和 CC35xx 產品組合支援 Wi-Fi 6,這是最新的 Wi-Fi 協定,可提升可靠性,安全性和速度。OFDMA (正交頻率多重存取) 和 TWT (目標喚醒時間) 等 Wi-Fi 6 技術可實現電源最佳化及可靠性改善。這些進步讓我們的裝置成為最適合以可靠性和性能為重要關鍵的新一代連線環境的理想選擇。觀看影片,進一步了解 Wi-Fi 6 的優點與功能。


CC3351現行

SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC

CC3551E現行

具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU

CC3351MOD現行

SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

5GHz 的優點

我們的 CC335x 和 CC355x 支援 5GHz 頻率範圍,可提供更多互通性與更佳可靠性。與 2.4GHz 頻帶相比,5GHz 頻帶的擁擠程度明顯較低,這意味著來自其他設備的干擾更少,例如微波爐,啟用藍牙 技術的設備,鄰近 Wi-Fi 網路和任何其他同樣使用 2.4GHz 的無線通信協議。即使在高密度無線設備的環境中,這種減少的擁塞也可實現更穩定和可靠的連接。觀看影片,進一步了解雙頻的優點與功能。


CC3350現行

SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 配套 IC

CC3351現行

SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC

CC3551E現行

具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU

為何選擇預先認證的模組?

我們預先認證的無線模組可讓您以最省力的方式為設計增加無線連線,並且加快上市時間。

優點:

  • 利用 TI 在全球各地監管機構取得的認證,簡化您的無線認證程序。
  • 無需外部元件,大幅簡化電路板設計和供應鏈。
  • 使用我們的內部天線或業經核准的參考設計,省去對昂貴射頻設備和專業知識的需求。

CC3301MOD現行

SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

CC3351MOD現行

SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

支援的安全功能

在連接設備的環境架構中,一部裝置的漏洞可能會危及整個網路。透過無線通訊協定、硬體與軟體,必須具備多種等級的安全防護,才能確保系統完整性。我們最新的 CC33xx 裝置系列支援多種安全功能,例如 WPA3 和韌體驗證,以防止惡意攻擊。此外,我們的整合式 CC35xx 裝置系列支援 Arm TrustZone 和整合式硬體安全模組等安全功能。

實現高效通訊

確保不同裝置間的無縫連線,對於可靠的使用者體驗至關重要。互通性是一個關鍵因素,因為設備必須能夠與各種網路和其他設備進行高效通信。我們最新的 CC33xx 和 CC35xx 裝置系列,使用各製造商超過 275 種不同存取點進行測試。無論是在複雜的工業環境或日常消費者環境中,我們的裝置都能提供一致,可靠的性能,讓其成為值得信賴的無線連線選擇。觀看影片,進一步了解我們的互通性測試。

透過具備 AI 功能的 Wi-Fi MCU 將智慧帶入邊緣

直接在您連網的 Wi-Fi 裝置上部署智慧機器學習推論。具備邊緣 AI 的 TI CC3551E 無須依賴雲端即可實現即時決策,進而降低延遲、確保嚴密的安全防護並最佳化功耗 — 同時維持安全的 Wi-Fi 連線。 


採用 Sensory 的邊緣 AI 喚醒詞使用案例

Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 與 Sensory 的 VoiceHub 和 TI 提供的範例相結合,可在任何通用 Cortex-M4F 和 Cortex-M33 處理器上快速輕鬆地整合語音和喚醒詞命令。

適用於基於 PIR 之建築物安全使用案例的多類別動作偵測

利用 MCU 可擴展的邊緣 AI 解決方案,透過單一 PIR 感測器來區分多個運動來源。

TI SimpleLink™ 軟體開發套件 (SDK) 為無線連線解決方案的開發提供全面且可擴充的軟體套件。我們對 SDK 進行完整測試並加以整合,每季度發佈一次。透過我們的作業系統、中介軟體架構和堆疊、應用範例、示範、文件和訓練,並將全部包裝在一起,協助您更快地進入市場。

為您的設計找出合適的軟體

使用可讓您透過隨插即用功能輕鬆編程和偵錯的 LaunchPad™ 開發套件,評估我們的產品。 您可選擇各種低成本套件和特定應用 BoosterPack™ 外掛程式模組,進一步擴展您的設計功能以開始進行開發。 可擴充軟體工具為您的 LaunchPad 開發套件編程提供多重切入點。

選擇您的開發套件

歡迎使用 TI 豐富的支援產品做為您的首選資源,以在設計過程的每個步驟中快速解決問題。

進一步了解

我們與備受尊敬且信譽卓越的企業所組成的全球社群合作,其提供的產品與服務可充實我們的半導體裝置解決方案。產品與服務包括一系列的系統模組、工程服務及開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。

了解我們的合作夥伴計畫
瀏覽我們 Wi-Fi 產品的合作夥伴

Design & development resources

開發板

SimpleLink™ CC3351 雙頻 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 BoosterPack™ 外掛程式模組

SimpleLink™ CC3351 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗裝置可在嵌入式應用中透過執行 Linux® 的處理器主機或執行 RTOS 的 MCU 主機,提供平價、可靠且安全的連線。新的 Wi-Fi 雙頻功能是確保裝置輕鬆配置到任何 Wi-Fi 路由器的終極方法。CC3351 BoosterPackTM 外掛程式模組 (BP-CC3351) 是一款可輕鬆連接至 TI LaunchPads 或處理器電路板的測試與開發電路板,可快速進行軟體開發。 

此套件可用於 3 種配置:

  • MCU 和 RTOS 評估:BP-CC3351 + (...)

SimpleLink Wi-Fi Academy

透過我們的自主學習訓練實作模組,立即開始使用 TI SimpleLink Wi-Fi 解決方案。 
設計工具

適用於 SimpleLink™ Wi-Fi 裝置的硬體設計審查

CC3XXX Wi-Fi 硬體設計審查流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,為您提供寶貴的意見。  在要求審查之前,請務必檢閱技術文件及相應產品頁上提供的設計與開發資源。產品頁資源可能不再需要進行設計審查。

一般設計問題應張貼在我們的 E2E 討論區中,然後才能要求 Wi-Fi 硬體設計審查。

對於以 CC33xx 和 CC35xx 為架構的設計,請將設計檔案申請直接以電子郵件傳送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。您可以從這些裝置的相關產品頁請求存取這些裝置的設計文件。

對於其他所有 CC3xxx (...)

精選應用

參考設計

可延長電池壽命的低功耗無線攝影機參考設計

此參考設計結合領先業界的影像處理、連線、感測器和電源,可為電池供電無線攝影機提供解決方案。高效電源轉換器與最佳化系統架構,有助於延長電池壽命。影像
具有 Wi-Fi® 連接裝置的處理器可實現安全高品質即時視訊串流和雙向音訊串流,並具有降噪和迴聲消除功能。此設計包含紅外線 (IR) LED 與 IR Cut 濾波器,以提供夜視功能。
參考設計

使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 的具有雲端連線能力的電池供電智慧鎖參考設計

此參考設計示範如何以整合式 Wi-Fi® 建立電池供電電子智慧鎖。此設計展示如何使用 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 無線 MCU (SoC) 作為主系統控制器和網路處理器,以建立高度整合的設計。TIDC-01005 參考設計結合 CC3220S 與 DRV8837 1.8A 低電壓有刷 DC 馬達驅動器,形成支援 Wi-Fi 的電子智慧鎖設計核心。此外也搭載 SimpleLink Bluetooth® 低功耗 CC2640R2F 無線 MCU,以示範透過 BLE 佈建 Wi-Fi。此設計運用 LaunchPad™ 開發套件與 (...)

終端設備圖
開發板

適用 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗無線 MCU 的 CC35xxE LaunchPad™ 開發套件

LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ LaunchPad™ 開發套件主打 CC3551E Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低耗能無線 MCU,提供具備板載感測器、按鈕與簡易模擬器介面選項的測試與開發電路板,以提供全面的開箱即用體驗與快速開發平台。此套件支援接腳相容的 CC3500E、CC3501E、CC3550E 和 CC3551E Wi-Fi 6 與 Bluetooth 低耗能無線 MCU 的軟體開發,可幫助您將 Wi-Fi 產品快速上市。

終端設備圖


終端設備圖

開發板

適用 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗無線 MCU 的 CC35xxE LaunchPad™ 開發套件

LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ LaunchPad™ 開發套件主打 CC3551E Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低耗能無線 MCU,提供具備板載感測器、按鈕與簡易模擬器介面選項的測試與開發電路板,以提供全面的開箱即用體驗與快速開發平台。此套件支援接腳相容的 CC3500E、CC3501E、CC3550E 和 CC3551E Wi-Fi 6 與 Bluetooth 低耗能無線 MCU 的軟體開發,可幫助您將 Wi-Fi 產品快速上市。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式

SimpleLink™ Wi-Fi® 無線電測試工具

SimpleLink™ Wi-Fi® 無線電測試工具是 Windows 軟體工具,適用於在開發和認證過程中對 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 設計進行 RF 評估和測試。  可透過手動方式利用此工具將無線電設定為傳輸或接收模式,以啓用低階無線電測試功能。使用此工具需要熟悉並了解無線電電路理論,以及無線電測試方法。

SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 裝置專爲物聯網 (IoT) 而建立,包括晶片內建 Wi-Fi、網際網路和穩健執行的安全協定,無需先前的 Wi-Fi 經驗即可加快開發速度。  如需有關 CC31xx 和 CC32xx (...)


終端設備圖


終端設備

Technical Resources

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

在此頁面中,您將找到我們模組的最新認證報告以及我們為採用精簡晶片解決方案進行設計的客戶提供的評估板。

Wi-Fi 安全性 

進一步了解我們 Wi-Fi 產品組合中提供的內建功能。
Technical article

An FAQ about the Matter connectivity standard

透過提供以實證技術為基礎的整合應用層,製造商可運用此開放原始碼通訊協定來加速開發。