Datenwandler

Highspeed-DACs – Vorgestellte Produkte

Ganz gleich, ob Sie einen ultraschnellen Digital-zu-Anlog-Wandler (DAC) suchen, um die nächste Stufe der Innovation zu erreichen, oder Ihr Industriedesign perfektionieren möchten – unser Hochgeschwindigkeits-DAC-Portfolio bietet leistungsstarke, stromsparende und kleine Lösungen zur Verbesserung Ihres Systems. Unsere Produktkompetenz und unser Support im Bereich der Highspeed-Datenwandler werden Sie bei jedem Schritt begleiten und Ihnen ermöglichen, unsere Welt zu revolutionieren.

Bahnbrechende Leistung mit ultraschnellen DACs erreichen

Unsere Ultra-Highspeed-Datenwandler ermöglichen die größte Signalbandbreite bei gleichzeitig höchster dynamischer Reichweite und Abtastgeschwindigkeit. Mit unseren DACs können Sie Signale mit hoher Bandbreite direkt erfassen und synthetisieren, wobei die Abtastraten zwischen 2 und 9 GSPS liegen.

Unser Portfolio umfasst die neueste Generation von HF-Abtastdatenwandlern, die Signale mit Frequenzen bis zu 10 GHz verarbeiten können und über L-, S- und X-Bänder arbeiten. Dies ermöglicht es Ihnen, die größte Bandbreite sofort zu verarbeiten, während Sie die Stückliste und den Platzbedarf reduzieren und die Schaltkreise in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen vereinfachen, einschließlich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, drahtlose Infrastruktur, Test und Messung sowie Laserscanning.

Vorgestellte Ultra-Highspeed-DACs

DAC38RF82

Zweikanaliger, 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler

DAC38RF84

Hochleistungsfähiger Zweikanal-/Einkanal-DAC mit 14 Bit und 9 GSPS, HF-Abtastung, der Breitband-Signale synthetisieren kann

DAC37J84

16-bit vierkanaliger, 1,6-GSPS-, 1 bis 16-facher interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC)

Leistung bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Stromverbrauchs maximieren

Unsere Hochgeschwindigkeits-Datenwandler verbessern Ihre Leistung, indem sie Ihre Anforderungen an das energiesparende Design durch hohe Kanaldichte, geringen Stromverbrauch und überlegenes Wärmemanagement erfüllen.  Unsere stromsparenden, schnellen DACs haben eine Reichweite von 10 bis 900 MSPS und 7 bis 12 Bit. Sie senken die Systemkosten und die Gesamtsystemgröße für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Motorantriebsdiagnose, Stromnetzinfrastruktur, Prüf- und Messgeräte, drahtlose Infrastruktur, Datenerfassung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Vorgestellte Low-Power-Hochgeschwindigkeits-DACs

AFE7070

14-Bit, zweikanaliger, 65-MSPS, integrierter NCO, energieeffizienter, HF-IQ-Modulator mit LVDS-Ausgangsoption

DAC3174

2-Kanal, 14-Bit, 500-MSPS-Digital-Analog-Wandler

DAC5652A

10-Bit, Zweikanal-, 275-MSPS in 6 mm x 6 mm QFN-Gehäuse erhältlich

Spitzenleistung mit höherer Auflösung bei Ihrer gewünschten Geschwindigkeit erzielen

Wenn Ihr System die höchste verfügbare Leistung erforderlich macht, liefern unsere Hochgeschwindigkeits-Datenwandler die erforderliche Leistung und bieten gleichzeitig Designflexibilität mit einer höheren effektiven Anzahl von Bits (ENOB). Unsere leistungsstarken Highspeed-DACs erfassen bis zu 900 MSPS mit höheren Signal-Rausch-Verhältnissen (SNR und ENOB) und einem erstklassigen Dynamikbereich mit 14- bis 16-Bit-Auflösung. Mit diesen Funktionen können Sie die Signalintelligenz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Motorantriebsdiagnose, Stromnetzinfrastruktur, Prüf- und Messgeräte, drahtloser Infrastruktur, Datenerfassung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung steigern.

Vorgestellte leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-ADCs

DAC3283

1- bis 8-facher interpolierender DAC mit 16-Bit, Zweikanal-, 800-MSPS, LVDS-Schnittstelle

DAC37J82

Zweikanaliger 16-Bit-, 1,6-GSPS-, 1x-16x interpolierender Digital-Analog-Wandler

DAC3282

16-bit zweikanaliger, 625-MSPS-, 1 bis 2-facher interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC)