Sichtbarer Bereich Produkte (420 bis 700 nm)

Optimiert für 3D-Druck und digitale Belichtung unter Verwendung sichtbarer Wellenlängen für zuverlässige, hohe Genauigkeit, hohe optische Leistung und hohe Geschwindigkeit

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Dank ihrer speziell entwickelten optischen Geräte verfügen die DLP 3D-Produkte für den Druck- und Direktbildgebungsbereich über präzise Pixelsteuerung, flexibles Laden von Daten und hohe Geschwindigkeiten. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Genauigkeit bei der digitalen Belichtung. Diese Produkte unterstützen ein breites Spektrum von Harz-3D-Druckanwendungen zwischen 420 und 700nm. Support von Drittanbietern, um Ihr Design zu beschleunigen. 

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™mit einem einzelnen DLPC900

This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080p

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)