D-Typ-Latches
Asynchrone Einzel-Bit- bis 32-Bit-Speicherregister vom Typ D
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
Automotive octal D-type transparent latches with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.301
Achtfache transparente Latches (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.236
Vorteile unserer D-Flip-Flops
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 6 bis 96 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Breites Spektrum an D-Flip-Flop-Funktionen
Erfüllen Sie Ihre Designanforderungen mit Single-Bit- und asynchronem Speicher, 1 bis 32 Kanälen und bis zu 250 MHz Taktung
Gängige Anwendungen von D-Flip-Flops
Digitale Signale müssen während des Systembetriebs mitunter aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.